1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ซีลหน้าตัดกลม - ซีลยางอีลาสโตเมอร์

ซีลหน้าตัดกลม - ซีลยางอีลาสโตเมอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 423.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เชือก แบบกลม ชนิดซอฟเจลที่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การอุดช่องว่าง



รุ่น[M] วัสดุ[H] ความแข็งสี
RBGELวิสโคอิลาสติกอีลาสโตเมอร์Asker F65สีเหลืองอ่อน

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าL
RBGEL5500
รหัสสินค้าL
(มม.)
รุ่นD
RBGEL
(วิสโคอิลาสติกอีลาสโตเมอร์)
2500
1000
1500
5
10
■ การเปรียบเทียบค่าเฉพาะ
รายการวิสโคอิลาสติกอีลาสโตเมอร์ยางไนไตรยางซิลิโคน
ความถ่วงจำเพาะ0.91.61.2
ความแข็ง65 (Asker F)70 (Shore A)50 (Shore A)
ความทนต่อแรงดึง (MPa)0.1712.78.8
การยืดตัว (%)>2000370330
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด7090200
ทนต่ออุณหภูมิที่ต่ำ-10-10-70
■ การเปรียบเทียบความทนทานต่อสารเคมี
วิสโคอิลาสติกอีลาสโตเมอร์ยางไนไตรยางซิลิโคน
น้ำมันแก๊สโซลีนหนาแน่นน้อยXOOΔ-O
น้ำOOOOΔ
กรดแก่OOOΔ
ด่างแก่OOOO
อีเทอร์XX-ΔΔ
[ ! ] ห้ามใช้งานในสถานที่มีตัวทำละลายกระเซ็น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
RBGEL2-1000
RBGEL2-1500
RBGEL2-500SALE
RBGEL5-1000
RBGEL5-1500
RBGEL5-500
RBGEL10-1000
RBGEL10-1500
RBGEL10-500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 677.95

SEALING ELASTOMER STRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1021000

฿ 746.20

SEALING ELASTOMER STRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1021500

฿ 423.15

฿ 179.84

SEALING ELASTOMER STRINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102500

฿ 805.35

SEALING ELASTOMER STRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1051000

฿ 887.25

SEALING ELASTOMER STRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1051500

฿ 482.30

SEALING ELASTOMER STRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105500

฿ 1,405.95

SEALING ELASTOMER STRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10101000

฿ 1,547.00

SEALING ELASTOMER STRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10101500

฿ 791.70

SEALING ELASTOMER STRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม


ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง สาย ยาง คอร์ดกลม วัสดุ ยาง รายละเอียด วัสดุ วิสโคอิลาสติกอีลาสโตเมอร์

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้