1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูรีเทน / ยาง - ปลายเรียว

ยูรีเทน / ยาง - ปลายเรียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เบาะทำจาก ยูรีเทน/ ยาง ปลาย ปลาย

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CXTBFN-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]
CXTTH-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]
CXTTL-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]
CXTTM-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]
CXTTS-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]
UTBFN-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]-V[2-52/1]
UTTH-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]-V[2-52/1]
UTTL-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]-V[2-52/1]
UTTM-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]-V[2-52/1]
UTTS-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]-V[2-52/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ รายละเอียด วัสดุ ความแข็ง (ฝั่งผู้ ASKER) สเปค A (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย )
(มิลลิเมตร)

(มิลลิเมตร)
D (OD)
(มิลลิเมตร)
L (ความยาวรวม)
(มิลลิเมตร)
V (เส้นผ่านศูนย์กลางรู)
(มิลลิเมตร)

-

RUBER BUMPERS 1 ชิ้น 5 วัน 10ยางยางไนไตรล์ (ยาง ยางไนไตรล์ )Shore A70ชนิดไม่มีรู2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 30-

-

URETHANE BAMPERS 1 ชิ้น 5 วัน 10ยูรีเทน[ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทนความแข็ง A90ชนิดไม่มีรู2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 30-

-

URETHANE BAMPERS 1 ชิ้น 5 วัน 10ยูรีเทน[ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทนความแข็ง A50ชนิดไม่มีรู2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 30-

-

URETHANE BAMPERS 1 ชิ้น 5 วัน 10ยูรีเทน[ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทนShore A70ชนิดไม่มีรู2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 30-

-

URETHANE BAMPERS 1 ชิ้น 5 วัน 10ยูรีเทน[ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทนความแข็ง A95ชนิดไม่มีรู2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 30-

-

RUBER BUMPERS 1 ชิ้น 5 วัน 10ยางยางไนไตรล์ (ยาง ยางไนไตรล์ )Shore A70ชนิดรูทะลุ2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 302 ~ 52

-

URETHANE BAMPERS 1 ชิ้น 5 วัน 10ยูรีเทน[ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทนความแข็ง A90ชนิดรูทะลุ2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 302 ~ 52

-

URETHANE BAMPERS 1 ชิ้น 5 วัน 10ยูรีเทน[ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทนความแข็ง A50ชนิดรูทะลุ2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 302 ~ 52

-

URETHANE BAMPERS 1 ชิ้น 5 วัน 10ยูรีเทน[ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทนShore A70ชนิดรูทะลุ2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 302 ~ 52

-

URETHANE BAMPERS 1 ชิ้น 5 วัน 10ยูรีเทน[ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทนความแข็ง A95ชนิดรูทะลุ2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 302 ~ 52

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลายทรงกลมปลายเรียว

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้