(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับ แมนิโฟลด์แบบท่อ [วัสดุ]·S20C, SUS304
ชนิด | [ M ] วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว |
SGSKK | S20C | ซิงค์กัลวาไนซ์ |
SUSKK | SUS304 | — |
รหัสสินค้า | — | H (จำนวนรู) | — | P | — | S | — | Q |
SUMLF32A SGSKK1 | — | 3 | — | P50 | — | S50 | — | Q50 |
รหัสสินค้า |
---|
SGSKK1 |
SGSKK2 |
SGSKK3 |
SGSKK4 |
SUSKK1 |
SUSKK2 |
SUSKK3 |
SUSKK4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ท่อ - สกรู ขนาดเกลียว - ข้อต่อฟิตติ้ง 2 | วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 257.99 | PIPIMG MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 1/8B | [เหล็กกล้า] S20C | |
฿ 272.32 | PIPIMG MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 1/4B | [เหล็กกล้า] S20C | |
฿ 324.87 | PIPIMG MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3/8B | [เหล็กกล้า] S20C | |
฿ 406.09 | PIPIMG MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 1/2B | [เหล็กกล้า] S20C | |
฿ 277.10 | PIPIMG MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 1/8B | [สเตนเลส] SUS304 | |
฿ 425.20 | PIPIMG MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1/4B | [สเตนเลส] SUS304 | |
฿ 520.75 | PIPIMG MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3/8B | [สเตนเลส] SUS304 | |
฿ 683.19 | PIPIMG MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 1/2B | [สเตนเลส] SUS304 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ฟิตติ้งสำหรับ แมนิโฟลด์ | รูปทรงปลายท่อเหล็ก-ข้อต่อฟิตติ้ง 1 | การ เชื่อม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | รูปทรงปลายท่อเหล็ก-ข้อต่อฟิตติ้ง 2 | ชนิดเกลียว ตัวเมีย (rc) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ช่องเสียบ เฉพาะด้าน 90 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง