1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องกำเนิดสุญญากาศ - ตัวปรับความดันสุญญากาศในแนวเส้นขนาดเล็ก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,984.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· เซ็นเซอร์ความดันสุญญากาศชนิดยูเนี่ยน · โครงสร้างเซ็นเซอร์/มอนิเตอร์เป็นชนิดแยก พร้อมการเชื่อมต่อเทอร์มินอลบล็อค

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
VUSS4
VUSS6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง D

฿ 2,984.80

VACUUM PLESSURE SENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104

฿ 2,984.80

VACUUM PLESSURE SENSOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หัว เซนเซอร์วัดแรงดัน ช่วงความดันใช้งาน(ปาสคาล) ≤ 100kPa::0kPa เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ แยกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอลบล็อค
สวิตช์ เอาต์พุต ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ขวาและซ้าย ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช
ทนต่อ ความดัน(ปาสคาล) 200Kpa ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°C) 0:: 60 ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 35:: 85
จำนวนตำแหน่งที่กดดัน 1 ฮิสเทอรีซิส(% FS) ±0.5