1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อข้อต่อแบบสัมผัสเดียว / ชุดชาย / หญิง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 233.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· คอนเนคเตอร์ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ที่สามารถต่อและถอด ท่อ/ สายยาง หลาย ๆ อันได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
QCSW4
QCSW6
QCSW8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานบังคับ สายยาง OD
(Ø)

฿ 233.84

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104

฿ 251.60

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106

฿ 263.44

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ช่องเสียบ One-Touch เกลียวนอก/ ตัวเมีย ชุดชายหญิง
วัสดุ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) null :: 0.9