• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Flow Rate Control Valves/90 Deg. Elbow

Flow Rate Control Valves/90 Deg. Elbow

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...กำลังโหลด …
Part Number
PJSPS4-1
PJSPS4-M5
PJSPS6-1
PJSPS6-2
PJSPS6-M5
PJSPS8-1
PJSPS8-2
PJSPS8-3
PJSPS10-2
PJSPS10-3
PJSPS12-3
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSOperating Temp. Range
(°C)
Operating Pressure Range
(MPa)
Tube O.D. D
(mm)
Nominal of Thread M
Available 3 Day(s) or more 60~800~941 (R1/8)
Available 3 Day(s) or more 60~800~94M5
Available 3 Day(s) or more 60~800~961 (R1/8)
Available 3 Day(s) or more 60~800~962(R1/4)
Available 3 Day(s) or more 60~800~96M5
Available 3 Day(s) or more 60~800~981 (R1/8)
Available 3 Day(s) or more 60~800~982(R1/4)
Available 3 Day(s) or more 60~800~983(R3/8)
Available 3 Day(s) or more 60~800~9102(R1/4)
Available 3 Day(s) or more 60~800~9103(R3/8)
Available 3 Day(s) or more 60~800~9123(R3/8)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Speed Controllers Joint Type Threaded + One-Touch Fitting Environment, Applications Clean Environment
Thread Material SUS304 Knob Type Standard Check Valve Operating Pressure(MPa) 0.05

Additional Products in this Category

Complementary Products

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

MISUMI Unit Example related to this product

Tech Support

Factory Automation
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)