(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการปรับตำแหน่งเพลาบ่อยๆหรือการบำรุงรักษาในการติดตั้ง
รุ่น | อุปกรณ์รองรับเพลา | มือจับปรับระยะ | ส่วนเกลียว ก้านโยก | ปลอกสวม | ||||
[M] วัสดุ | [S] กระบวนการเตรียมผิว | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการเตรียมผิว | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการเตรียมผิว | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการเตรียมผิว | |
SHSTBCL | เทียบเท่า S45C | แบล็ค ออกไซด์ | สังกะสี การหล่อฉีด | สีอบ | SUM23 | โครเมตสีดำ | SUM22 | แบล็ค ออกไซด์ |
SHSTMCL | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |||||
SHSTSCL | SUS304 | — | SUS303 | — | SUS303 | — |
รหัสสินค้า | — | H | — | สีของก้าน |
SHSTBCL20 | — | 30 | — | M |
รหัสสินค้า | H การเลือก | สีของก้าน | L | H1 | T | S | W | L1 | D | E | M (หยาบ) | d2 | d1 | ℓ | C | H2 | H3 | H4 | ก้านโยก | ราคาต่อหน่วย | ||||||
รุ่น | D | SHSTBCL | SHSTMCL | SHSTSCL | ||||||||||||||||||||||
SHSTBCL SHSTMCL SHSTSCL | 8 | 40 | M (ส้ม) B (สีดำ) S (สีเทาเงิน) | 42 | H+16 | 10 | 6 | 18 | 30 | 4.5 | 11 | M4 | 4.5 | 8 | 4.5 | 2 | 35 | 45 | 6.5 | CLDM4-16-M/B/S (CLMS4-16-M/B/S) | ||||||
10 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 40 | H+18 | 13 | |||||||||||||||||||||||
16 | 40 | 54 | H+20 | 30 | 42 | 15 | CLDM4-25-M/B/S (CLMS4-25-M/B/S) | |||||||||||||||||||
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 67 | H+26 | 16 | 8 | 35 | 50 | 6.6 | 18 | M6 | 6.6 | 11 | 6.5 | CLDM4-25-M/B/S (CLMS4-25-M/B/S) | |||||||||
25 | 30 | 40 | 50 | 60 | H+28 | 21 | ||||||||||||||||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 85 | H+33 | 20 | 10 | 45 | 65 | 9 | 24 | M8 | 9 | 14 | 9 | 3 | 45.5 | 63 | 8.75 | CLDM4-32-M/B/S (CLMS4-32-M/B/S) |
รหัสสินค้า |
---|
SHSTBCL8-40-[B,M,S] |
SHSTBCL10-40-[B,M,S] |
SHSTBCL12-40-[B,M,S] |
SHSTBCL16-40-[B,M,S] |
SHSTBCL20-[30,40,50,60]-[B,M,S] |
SHSTBCL25-[30,40,50,60]-[B,M,S] |
SHSTBCL30-[40,50,60]-[B,M,S] |
SHSTMCL8-40-[B,M,S] |
SHSTMCL10-40-[B,M,S] |
SHSTMCL12-40-[B,M,S] |
SHSTMCL16-40-[B,M,S] |
SHSTMCL20-[30,40,50,60]-[B,M,S] |
SHSTMCL25-[30,40,50,60]-[B,M,S] |
SHSTMCL30-[40,50,60]-[B,M,S] |
SHSTSCL8-40-[B,M,S] |
SHSTSCL10-40-[B,M,S] |
SHSTSCL12-40-[B,M,S] |
SHSTSCL16-40-[B,M,S] |
SHSTSCL20-[30,40,50,60]-[B,M,S] |
SHSTSCL25-[30,40,50,60]-[B,M,S] |
SHSTSCL30-[40,50,60]-[B,M,S] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู D (Ø) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | สี ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 40 | ดำ [B] / สีเทาเงิน [S] / ส้ม [M] | ||
- | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 40 | ดำ [B] / สีเทาเงิน [S] / ส้ม [M] | ||
- | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 40 | ดำ [B] / สีเทาเงิน [S] / ส้ม [M] | ||
- | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 40 | ดำ [B] / สีเทาเงิน [S] / ส้ม [M] | ||
- | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 ~ 60 | ดำ [B] / สีเทาเงิน [S] / ส้ม [M] | ||
- | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 ~ 60 | ดำ [B] / สีเทาเงิน [S] / ส้ม [M] | ||
- | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 30 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 40 ~ 60 | ดำ [B] / สีเทาเงิน [S] / ส้ม [M] | ||
- | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 40 | ดำ [B] / สีเทาเงิน [S] / ส้ม [M] | ||
- | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 40 | ดำ [B] / สีเทาเงิน [S] / ส้ม [M] | ||
- | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 40 | ดำ [B] / สีเทาเงิน [S] / ส้ม [M] | ||
- | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 40 | ดำ [B] / สีเทาเงิน [S] / ส้ม [M] | ||
- | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 ~ 60 | ดำ [B] / สีเทาเงิน [S] / ส้ม [M] | ||
- | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 ~ 60 | ดำ [B] / สีเทาเงิน [S] / ส้ม [M] | ||
- | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 30 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 40 ~ 60 | ดำ [B] / สีเทาเงิน [S] / ส้ม [M] | ||
- | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 8 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 40 | ดำ [B] / สีเทาเงิน [S] / ส้ม [M] | ||
- | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 40 | ดำ [B] / สีเทาเงิน [S] / ส้ม [M] | ||
- | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 12 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 40 | ดำ [B] / สีเทาเงิน [S] / ส้ม [M] | ||
- | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 16 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 40 | ดำ [B] / สีเทาเงิน [S] / ส้ม [M] | ||
- | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 20 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 30 ~ 60 | ดำ [B] / สีเทาเงิน [S] / ส้ม [M] | ||
- | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 25 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 30 ~ 60 | ดำ [B] / สีเทาเงิน [S] / ส้ม [M] | ||
- | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 30 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 40 ~ 60 | ดำ [B] / สีเทาเงิน [S] / ส้ม [M] |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ทรงตัว T | วิธีการยึดเพลา | แผ่นสลิท | ชนิด | ผลิตภัณฑ์ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา | มาตรฐาน | ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน | ไม่มี | มือจับปรับระยะ | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง