(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[มีส่วนลดเลื่อนจำนวน] คุณสามารถรับส่วนลดสูงสุดถึง 18% เมื่อ การจัดซื้อ ในปริมาณมาก
รหัสสินค้า |
---|
LVNS20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | สกรู เส้นผ่าศูนย์กลาง M (ละเอียด) (มิลลิเมตร) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 222.95 | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 20 | 1.5 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LVNS20 ในชุด น็อตล็อค
รหัสสินค้า |
---|
LVN20 |
LVN24 |
LVN30 |
LVNS24 |
LVNS30 |
LVNS8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | สกรู เส้นผ่าศูนย์กลาง M (ละเอียด) (มิลลิเมตร) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 109.20 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เทียบเท่า S45C | รมดำ Black Oxide | 20 | 1.5 | |
฿ 118.30 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เทียบเท่า S45C | รมดำ Black Oxide | 24 | 1.5 | |
฿ 145.60 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เทียบเท่า S45C | รมดำ Black Oxide | 30 | 1.5 | ||
฿ 254.80 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 24 | 1.5 | |
฿ 304.85 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 30 | 1.5 | |
฿ 113.75 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 8 | 0.75 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง