1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อคสต็อปเปอร์ที่มียูรีเทน

บล็อคสต็อปเปอร์ที่มียูรีเทน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับชิ้นงานที่เป็นรอยง่าย



ชนิดยูรีเทน[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว
SBUBShore A90
(สีธรรมชาติ)
S45Cรมดำ
SBUMชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าAHT
SBUB402015

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SBUB-[30-50/10]-[20,​25,​30,​40,​50]-[15,​20,​30]
SBUB-[40-60/10]-[20,​25,​30,​40,​50]-[15,​20,​30]
SBUM-[30-50/10]-[20,​25,​30,​40,​50]-[15,​20,​30]
SBUM-[40-60/10]-[20,​25,​30,​40,​50]-[15,​20,​30]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)

-

STOPPER BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10รมดำ Black Oxide30 ~ 5020 ~ 5015 ~ 30

-

STOPPER BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10รมดำ Black Oxide40 ~ 6020 ~ 5015 ~ 30

-

STOPPER BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า30 ~ 5020 ~ 5015 ~ 30

-

STOPPER BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า40 ~ 6020 ~ 5015 ~ 30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

[ ! ] ยูรีเทนผ่านการหุ้ม
[ ! ] กระบวนการชุบผิวของส่วนปลายระหว่างบล็อคแกนกับยูรีเทนสามารถลอกออกที่ประมาณ 2-3 มม. จากขอบ

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้