(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] มีชนิดเกลียวละเอียดเพื่ออำนวยความสะดวกในการปรับตำแหน่งอย่างละเอียด
ชนิด | [ M ]วัสดุ | [A] อุปกรณ์เสริม |
AJP | SUS304 | แหวนล็อค E (SUS304) |
AJPB | — |
รหัสสินค้า | — | L |
AJP3 | — | 6 |
รหัสสินค้า | C | L | A | B | E | S | M ค่าพิกัดความเผื่อ | N | D ค่าพิกัดความเผื่อ | ||||
ชนิด | dG6 | เพิ่มขึ้น 1 มม | |||||||||||
3 | -0.002 -0.008 | 0.2 | 5 (10) Up to 20 | 5.5 | 2.5 | 3.5 | 0.4 | 0.5 | +0.05 0 | 2 | 2 | +0.06 0 | |
0.5 | 1 | ||||||||||||
0.8 | 1.6 | ||||||||||||
4 | -0.004 -0.012 | 0.3 | 5 (10) Up to 25 | 7 | 3 | 4.5 | 0.6 | 0.7 | +0.1 0 | 3 | |||
0.7 | 1.4 | ||||||||||||
AJP | 1.2 | 2.4 | |||||||||||
AJPB | 5 | 0.5 | 10 to 30 | 8.5 | 4 | 5.5 | 1 | 4 | +0.075 0 | ||||
(L ≥ 10) | 1 | 2 | |||||||||||
1.4 | 2.8 | ||||||||||||
6 | 0.8 | 10 to 35 | 10 | 5 | 6.5 | 1.6 | 5 | ||||||
1.3 | 2.6 | ||||||||||||
1.6 | 3.2 | ||||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 1 | 10 to 40 | 13 | 6 | 8.5 | 2 | 0.9 | +0.14 0 | 3 | 7 | +0.09 0 | |
1.6 | 3.2 | ||||||||||||
2 | 4 |
รหัสสินค้า |
---|
AJP3-0.2-[5-20/1] |
AJP3-0.5-[5-20/1] |
AJP3-0.8-[5-20/1] |
AJP4-0.3-[5-25/1] |
AJP4-0.7-[5-25/1] |
AJP4-1.2-[5-25/1] |
AJP5-0.5-[10-30/1] |
AJP5-1-[10-30/1] |
AJP5-1.4-[10-30/1] |
AJP6-0.8-[10-35/1] |
AJP6-1.3-[10-35/1] |
AJP6-1.6-[10-35/1] |
AJP8-1-[10-40/1] |
AJP8-1.6-[10-40/1] |
AJP8-2-[10-40/1] |
AJPB3-0.2-[10-20/1] |
AJPB3-0.5-[10-20/1] |
AJPB3-0.8-[10-20/1] |
AJPB4-0.3-[10-25/1] |
AJPB4-0.7-[10-25/1] |
AJPB4-1.2-[10-25/1] |
AJPB5-0.5-[10-30/1] |
AJPB5-1-[10-30/1] |
AJPB5-1.4-[10-30/1] |
AJPB6-0.8-[10-35/1] |
AJPB6-1.3-[10-35/1] |
AJPB6-1.6-[10-35/1] |
AJPB8-1-[10-40/1] |
AJPB8-1.6-[10-40/1] |
AJPB8-2-[10-40/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว x พิทช์ | ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง D (Ø) | แก้ไขประเภท | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | - | 3 | ชนิดแหวนล็อค | 5 ~ 20 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | - | 3 | ชนิดแหวนล็อค | 5 ~ 20 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | - | 3 | ชนิดแหวนล็อค | 5 ~ 20 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | - | 4 | ชนิดแหวนล็อค | 5 ~ 25 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | - | 4 | ชนิดแหวนล็อค | 5 ~ 25 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | - | 4 | ชนิดแหวนล็อค | 5 ~ 25 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | - | 5 | ชนิดแหวนล็อค | 10 ~ 30 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | - | 5 | ชนิดแหวนล็อค | 10 ~ 30 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | - | 5 | ชนิดแหวนล็อค | 10 ~ 30 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | - | 6 | ชนิดแหวนล็อค | 10 ~ 35 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | - | 6 | ชนิดแหวนล็อค | 10 ~ 35 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | - | 6 | ชนิดแหวนล็อค | 10 ~ 35 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | - | 8 | ชนิดแหวนล็อค | 10 ~ 40 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | - | 8 | ชนิดแหวนล็อค | 10 ~ 40 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | - | 8 | ชนิดแหวนล็อค | 10 ~ 40 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | หยาบ | M3 x 0.2 | 3 | ชนิดนัทล็อค | 10 ~ 20 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | หยาบ | M3 x 0.5 | 3 | ชนิดนัทล็อค | 10 ~ 20 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | หยาบ | M3 x 0.8 | 3 | ชนิดนัทล็อค | 10 ~ 20 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | หยาบ | M4 x 0.3 | 4 | ชนิดนัทล็อค | 10 ~ 25 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | หยาบ | M4 x 0.7 | 4 | ชนิดนัทล็อค | 10 ~ 25 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | หยาบ | M4 x 1.2 | 4 | ชนิดนัทล็อค | 10 ~ 25 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | หยาบ | M5 x 0.5 | 5 | ชนิดนัทล็อค | 10 ~ 30 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | หยาบ | M5 x 1.0 | 5 | ชนิดนัทล็อค | 10 ~ 30 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | หยาบ | M5 x 1.4 | 5 | ชนิดนัทล็อค | 10 ~ 30 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | หยาบ | M6 x 0.8 | 6 | ชนิดนัทล็อค | 10 ~ 35 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | หยาบ | M6 x 1.3 | 6 | ชนิดนัทล็อค | 10 ~ 35 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | หยาบ | M6 x 1.6 | 6 | ชนิดนัทล็อค | 10 ~ 35 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | หยาบ | M8 x 1.0 | 8 | ชนิดนัทล็อค | 10 ~ 40 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | หยาบ | M8 x 1.6 | 8 | ชนิดนัทล็อค | 10 ~ 40 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | หยาบ | M8 x 2.0 | 8 | ชนิดนัทล็อค | 10 ~ 40 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | วิธีการขัน | ประแจหกเหลี่ยม | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง