(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· เหล็กยึด ชนิดหกเหลี่ยมสำหรับ สกรูปรับระดับ · ทำงานได้ดีสำหรับการซ่อม ประหยัดพื้นที่
รุ่น | [ M ] วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว | |
เกลียวหยาบ | เกลียวละเอียด | ||
PAFNB | PAFSB | SS400 | การรมดำ |
PAFNE | - | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | |
PAFNS | PAFSS | SUS303 | - |
Part Number | - | L |
PAFNB4 PABNE6 | - - | 15 30 |
รหัสสินค้า |
---|
PAFNB3-[10,15,20] |
PAFNB4-[15,20,25] |
PAFNB5-[15,20,25,30] |
PAFNB6-[20,25,30,35] |
PAFNB8-[20,25,30,35] |
PAFNB10-[25,30,35,40] |
PAFNE3-[10,15,20] |
PAFNE4-[15,20,25] |
PAFNE5-[15,20,25,30] |
PAFNE6-[20,25,30,35] |
PAFNE8-[20,25,30,35] |
PAFNE10-[25,30,35,40] |
PAFNS3-[10,15,20] |
PAFNS4-[15,20,25] |
PAFNS5-[15,20,25,30] |
PAFNS6-[20,25,30,35] |
PAFNS8-[20,25,30,35] |
PAFNS10-[25,30,35,40] |
PAFSB4-[15,20,25] |
PAFSB5-[15,20,25,30] |
PAFSB6-[20,25,30,35] |
PAFSB8-[20,25,30,35] |
PAFSB10-[25,30,35,40] |
PAFSS4-[15,20,25] |
PAFSS5-[15,20,25,30] |
PAFSS6-[20,25,30,35] |
PAFSS8-[20,25,30,35] |
PAFSS10-[25,30,35,40] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาว สกรู L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ | 3 | 0.5 (หยาบ) | 10 ~ 20 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ | 4 | 0.7 (หยาบ) | 15 ~ 25 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ | 5 | 0.8 (หยาบ) | 15 ~ 30 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ | 6 | 1.0 (หยาบ) | 20 ~ 35 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ | 8 | 1.25 (หยาบ) | 20 ~ 35 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ | 10 | 1.5 (หยาบ) | 25 ~ 40 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | 3 | 0.5 (หยาบ) | 10 ~ 20 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | 4 | 0.7 (หยาบ) | 15 ~ 25 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | 5 | 0.8 (หยาบ) | 15 ~ 30 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | 6 | 1.0 (หยาบ) | 20 ~ 35 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | 8 | 1.25 (หยาบ) | 20 ~ 35 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | 10 | 1.5 (หยาบ) | 25 ~ 40 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS303 | ไม่มีให้ | 3 | 0.5 (หยาบ) | 10 ~ 20 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS303 | ไม่มีให้ | 4 | 0.7 (หยาบ) | 15 ~ 25 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS303 | ไม่มีให้ | 5 | 0.8 (หยาบ) | 15 ~ 30 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS303 | ไม่มีให้ | 6 | 1.0 (หยาบ) | 20 ~ 35 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS303 | ไม่มีให้ | 8 | 1.25 (หยาบ) | 20 ~ 35 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS303 | ไม่มีให้ | 10 | 1.5 (หยาบ) | 25 ~ 40 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ | 4 | 0.5 (ละเอียด) | 15 ~ 25 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ | 5 | 0.5 (ละเอียด) | 15 ~ 30 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ | 6 | 0.75 (ละเอียด) | 20 ~ 35 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ | 8 | 0.75 (ละเอียด) | 20 ~ 35 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ | 10 | 1.0 (ละเอียด) | 25 ~ 40 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS303 | ไม่มีให้ | 4 | 0.5 (ละเอียด) | 15 ~ 25 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS303 | ไม่มีให้ | 5 | 0.5 (ละเอียด) | 15 ~ 30 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS303 | ไม่มีให้ | 6 | 0.75 (ละเอียด) | 20 ~ 35 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS303 | ไม่มีให้ | 8 | 0.75 (ละเอียด) | 20 ~ 35 | ||
- | SCREW STOPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS303 | ไม่มีให้ | 10 | 1.0 (ละเอียด) | 25 ~ 40 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง