(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · นัทยึดสำหรับขาปรับระดับโดยเฉพาะ [วัสดุ] SS400 มีกระบวนการชุบผิวให้เลือก: ไตรวาเลนท์โครเมต
รหัสสินค้า | — | B |
FJTP16 | — | 80 |
รหัสสินค้า | B | C | d | E | F | G | d | ราคาต่อหน่วย | |
รุ่น | M (หยาบ) | ||||||||
FJTP | 12 | 40 | 40 | 28 | 28 | 2 | 10 | 6 | |
60 | 42 | 22 | 8 | ||||||
16 | 50 | 50 | 36 | 36 | 3 | 13 | |||
80 | 56 | 26 | |||||||
20 | 50 | 36 | 36 | 16 | |||||
80 | 56 | 26 |
รหัสสินค้า |
---|
FJTP12-40 |
FJTP12-60 |
FJTP16-50 |
FJTP16-80 |
FJTP20-50 |
FJTP20-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M (มิลลิเมตร) | มิติ B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 109.20 ฿ 45.81 | NUTS FOR LEVELING PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 40 | ||
฿ 122.85 | NUTS FOR LEVELING PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 60 | |
฿ 150.15 ฿ 68.60 | NUTS FOR LEVELING PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 50 | ||
฿ 122.85 | NUTS FOR LEVELING PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 80 | |
฿ 150.15 | NUTS FOR LEVELING PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 50 | |
฿ 163.80 | NUTS FOR LEVELING PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 80 |
กำลังโหลด …
ชนิด | นัทยึดสำหรับขาปรับระดับ | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต | วัสดุ | SS400 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง