1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริมสำหรับแคลมป์ยึดท่อประปา - อะแดปเตอร์แบบเชื่อม

อุปกรณ์เสริมสำหรับแคลมป์ยึดท่อประปา - อะแดปเตอร์แบบเชื่อม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 131.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่อสามทางสวมเชื่อม, อุปกรณ์เสริม ของแคลมป์ แคลมป์ยึด

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MCWA38
MCWA50
MCWA75
MCWA100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเลขบอดี้หลักที่เข้ากันได้

฿ 131.95

PIPING CLANP 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1038

฿ 131.95

PIPING CLANP 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1050

฿ 282.10

PIPING CLANP 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1075

฿ 400.40

PIPING CLANP 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ SS400 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี