1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกพร้อมแหวนล็อค / ดับเบิ้ลชีลด์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกพร้อมแหวนล็อค / ดับเบิ้ลชีลด์
  • ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกพร้อมแหวนล็อค / ดับเบิ้ลชีลด์
  • ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกพร้อมแหวนล็อค / ดับเบิ้ลชีลด์
  • ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกพร้อมแหวนล็อค / ดับเบิ้ลชีลด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 84.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดสินค้า] วัสดุและรูปทรงชีลด์: ชนิดชีลด์คู่, วัสดุแหวนตัวในและแหวนตัวนอก: SUJ2, ชนิดแหวนตัวนอก: มีแหวนล็อค, ความละเอียด (JIS): คลาส 0

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
B6000ZZNR
B6001ZZNR
B6002ZZNR
B6003ZZNR
B6004ZZNR
B6005ZZNR
B6006ZZNR
B6007ZZNR
B6008ZZNR
B6009ZZNR
B6010ZZNR
B6201ZZNR
B6202ZZNR
B6203ZZNR
B6204ZZNRSALE
B6205ZZNR
B6206ZZNR
B6207ZZNR
B6208ZZNR
B6209ZZNR
B6210ZZNRSALE
B6300ZZNR
B6301ZZNR
B6302ZZNR
B6303ZZNR
B6304ZZNR
B6305ZZNR
B6306ZZNR
B6900ZZNRSALE
B6901ZZNR
B6902ZZNR
B6903ZZNRSALE
B6904ZZNR
B6905ZZNR
B6906ZZNR
B6907ZZNR
B6908ZZNR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B (หรือ T)
(มิลลิเมตร)
แรงประเมิน Cr (พลวัตร)
(N)
อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้
(รอบต่อนาที)
แรงประเมิน Cor (สถิต)
(N)

฿ 90.44

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10102684550280001960

฿ 260.09

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10122885100240002370

฿ 102.91

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10153295600210002830

฿ 109.15

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101735106000190003250

฿ 115.38

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102042129400160005000

฿ 130.98

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025471210100140005850

฿ 159.04

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1030551313200120008300

฿ 199.58

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10356214160001000010300

฿ 255.72

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1040681516800920011500

฿ 330.56

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1045751620900900015200

฿ 386.69

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1050801621800850016600

฿ 84.20

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101232106800220003050

฿ 90.44

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101535117650200003750

฿ 109.15

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101740129550170004800

฿ 121.62

฿ 93.50

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020471412800140006600

฿ 143.45

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025521514000130007850

฿ 190.23

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10306216195001100011300

฿ 249.48

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1035721725700950015300

฿ 321.21

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1040801829100850017900

฿ 396.05

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1045851931500750020400

฿ 455.30

฿ 432.72

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050902035000710023200

฿ 106.03

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101035118100220003450

฿ 112.27

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101237129700200004200

฿ 115.38

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015421311400170005450

฿ 140.33

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1017471413600150006650

฿ 162.16

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020521515900140007900

฿ 309.53

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10256217206001100011200

฿ 268.19

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1030721926700950015000

฿ 130.98

฿ 104.40

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10102262700310001270

฿ 137.21

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10122462890280001460

฿ 152.81

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10152874350230002260

฿ 159.04

฿ 140.11

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10173074600210002550

฿ 162.16

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10203796400180003700

฿ 187.11

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10254297050150004550

฿ 218.30

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10304797250140005000

฿ 243.24

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1035551010600120007250

฿ 277.55

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10406212137001100010000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง ลูกบอล วัสดุของวงแหวนภายในและนอก SUJ2 equiv ประเภทตลับลูกปืน มีสองชิลด์
ประเภท วงแหวนนอก ด้วย แหวนล็อค ความละเอียดแม่นยำ Class 0 สเปค สภาพแวดล้อม มาตรฐาน
ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ แถวเดียว ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก
วัสดุในส่วนที่หมุน SUJ2 โครงสร้างส่วน ซีล ชนิดชีลด์คู่

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้