1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พินตรวจจับสำหรับน็อตเชื่อม - ฝังเซ็นเซอร์

พินตรวจจับสำหรับน็อตเชื่อม - ฝังเซ็นเซอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีการฝังไฟเบอร์เซ็นเซอร์ในพินตรวจจับ และไฟเซ็นเซอร์ใช้เพื่อตรวจสอบว่าชิ้นงานเข้าที่แล้ว



ชนิด[ M ]วัสดุ[H] ความแข็ง
เกลียวตัวผู้รอยบาก
NUTFNNUTFTSCM435ความแข็งของการชุบแข็ง
35 to 40HRC
TNUTFNTNUTFTSCM415ความแข็งคาร์บูไรซ์
55HRC หรือมากกว่า (ความลึก 0.7 ถึง 0.8)
Anti-carburizing บนเกลียว

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า

PBLAEM

ชนิดรูปทรงส่วนปลายD

NUTFN
NUTK
NUTK
B
A
C
10
12
16


P4.6
P6.0
P10.5


B15
B10
B15


L10
L20
L20


A60
A30



E2



M5
M6
(ยูนิตเซ็นเซอร์แบบฝัง: รูปทรง B)
(ยูนิตตรวจจับการทำงาน: รูปทรง A)
(ยูนิตตรวจจับการทำงาน: รูปทรง C)
dg6H
8-0.005
-0.014
11
1013
PBมี
นัท
4.5 to 5.94M6
6.0 to 7.95M8
8.0 to 9.96M10
10.0 to 11.07M12

การปรับแต่ง


รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
NUTFNA8-P[4.5-9/0.1]-B[14-30/0.1]-L[5,​8,​10,​12]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
NUTFNA10-P[4.5-11/0.1]-B[14-30/0.1]-L[5,​8,​10,​12]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
NUTFNB8-P[4.5-9/0.1]-B[14-30/0.1]-L[5,​8,​10,​12]-A[30,​60,​90,​120]
NUTFNB10-P[4.5-11/0.1]-B[14-30/0.1]-L[5,​8,​10,​12]-A[30,​60,​90,​120]
NUTFTA8-P[4.5-9/0.1]-B[14-30/0.1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
NUTFTA10-P[4.5-11/0.1]-B[14-30/0.1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
NUTFTB8-P[4.5-9/0.1]-B[14-30/0.1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]
NUTFTB10-P[4.5-11/0.1]-B[14-30/0.1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]
TNUTFNA8-P[6-9/0.1]-B[14-30/0.1]-L[5,​8,​10,​12]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TNUTFNA10-P[6-11/0.1]-B[14-30/0.1]-L[5,​8,​10,​12]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TNUTFNB8-P[6-9/0.1]-B[14-30/0.1]-L[5,​8,​10,​12]-A[30,​60,​90,​120]
TNUTFNB10-P[6-11/0.1]-B[14-30/0.1]-L[5,​8,​10,​12]-A[30,​60,​90,​120]
TNUTFTA8-P[4.5-9/0.1]-B[14-30/0.1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TNUTFTA10-P[6-11/0.1]-B[14-30/0.1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TNUTFTB8-P[6-9/0.1]-B[14-30/0.1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]
TNUTFTB10-P[6-11/0.1]-B[14-30/0.1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทคำแนะนำการแทรก รูปทรงด้านติดตั้ง วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D
(Ø)
กระบวนการอบด้วยความร้อน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ไกด์ กั้นการแทรก P
(Ø)
A ( มุม ทรงเรียว )
(°)
E (ความยาว ทรงเรียว )
(มิลลิเมตร)
L (ความยาวส่วนยึด)
(มิลลิเมตร)
การวางตำแหน่ง ความยาวของชิ้นส่วน B
(มิลลิเมตร)

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 10 วัน 10เรียว (รูปทรง A)เกลียว[เหล็กกล้า] SCM4358การชุบแข็ง โดยตรง4.5 ~ 930 ~ 1201 ~ 105 ~ 1214 ~ 30

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 10 วัน 10เรียว (รูปทรง A)เกลียว[เหล็กกล้า] SCM43510การชุบแข็ง โดยตรง4.5 ~ 1130 ~ 1201 ~ 105 ~ 1214 ~ 30

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 10 วัน 10ปลาย R (รูปทรง B)เกลียว[เหล็กกล้า] SCM4358การชุบแข็ง โดยตรง4.5 ~ 930 ~ 120-5 ~ 1214 ~ 30

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 10 วัน 10ปลาย R (รูปทรง B)เกลียว[เหล็กกล้า] SCM43510การชุบแข็ง โดยตรง4.5 ~ 1130 ~ 120-5 ~ 1214 ~ 30

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 10 วัน 10เรียว (รูปทรง A)มีรอยบาก (สกรูตัวหนอน)[เหล็กกล้า] SCM4358การชุบแข็ง โดยตรง4.5 ~ 930 ~ 1201 ~ 1012 ~ 1914 ~ 30

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 10 วัน 10เรียว (รูปทรง A)มีรอยบาก (สกรูตัวหนอน)[เหล็กกล้า] SCM43510การชุบแข็ง โดยตรง4.5 ~ 1130 ~ 1201 ~ 1012 ~ 1914 ~ 30

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 10 วัน 10ปลาย R (รูปทรง B)มีรอยบาก (สกรูตัวหนอน)[เหล็กกล้า] SCM4358การชุบแข็ง โดยตรง4.5 ~ 930 ~ 120-12 ~ 1914 ~ 30

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 10 วัน 10ปลาย R (รูปทรง B)มีรอยบาก (สกรูตัวหนอน)[เหล็กกล้า] SCM43510การชุบแข็ง โดยตรง4.5 ~ 1130 ~ 120-12 ~ 1914 ~ 30

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10เรียว (รูปทรง A)เกลียว[เหล็กกล้า] SCM4158carburized6 ~ 930 ~ 1201 ~ 105 ~ 1214 ~ 30

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10เรียว (รูปทรง A)เกลียว[เหล็กกล้า] SCM41510carburized6 ~ 1130 ~ 1201 ~ 105 ~ 1214 ~ 30

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลาย R (รูปทรง B)เกลียว[เหล็กกล้า] SCM4158carburized6 ~ 930 ~ 120-5 ~ 1214 ~ 30

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลาย R (รูปทรง B)เกลียว[เหล็กกล้า] SCM41510carburized6 ~ 1130 ~ 120-5 ~ 1214 ~ 30

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 10 วัน 10เรียว (รูปทรง A)มีรอยบาก (สกรูตัวหนอน)[เหล็กกล้า] SCM4158carburized4.5 ~ 9301 ~ 101214 ~ 30

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10เรียว (รูปทรง A)มีรอยบาก (สกรูตัวหนอน)[เหล็กกล้า] SCM41510carburized6 ~ 1130 ~ 1201 ~ 1012 ~ 1914 ~ 30

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลาย R (รูปทรง B)มีรอยบาก (สกรูตัวหนอน)[เหล็กกล้า] SCM4158carburized6 ~ 930 ~ 120-12 ~ 1914 ~ 30

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลาย R (รูปทรง B)มีรอยบาก (สกรูตัวหนอน)[เหล็กกล้า] SCM41510carburized6 ~ 1130 ~ 120-12 ~ 1914 ~ 30

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย ไกด์ การแทรก แบบกลม concentricity เกรด มาตรฐาน Ø0.03 ความเผื่อ ไกด์ การแทรก เกรด มาตรฐาน 0 / -0.05

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้