(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สำหรับเกรดงานละเอียด พิกัดความเผื่อขนาด P คือ 0 ถึง -0.01 หรือ 0 ถึง -0.02 (สำหรับ เกรดมาตรฐาน 0 ถึง -0.05) ค่าความเบี่ยงเบนศูนย์กลางคือ 0.01 หรือ 0.02 (สำหรับเกรดมาตรฐาน 0.03 หรือ 0.05)
รหัสสินค้า |
---|
D-NTAN6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1] |
D-NTAN8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1] |
D-NTAN10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1] |
D-NTAN10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1] |
D-NTAN12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1] |
D-NTDN6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1] |
D-NTDN8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1] |
D-NTDN10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1] |
D-NTDN10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1] |
D-NTDN12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1] |
LNTAN6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1] |
LNTAN8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1] |
LNTAN10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1] |
LNTAN10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1] |
LNTAN12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1] |
LNTAN16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1] |
LNTAN20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1] |
LNTDN6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1] |
LNTDN8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1] |
LNTDN10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1] |
LNTDN10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1] |
LNTDN12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1] |
LNTDN16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1] |
LNTDN20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1] |
R-NTAN6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1] |
R-NTAN8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1] |
R-NTAN10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1] |
R-NTAN10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1] |
R-NTAN12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1] |
R-NTDN6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1] |
R-NTDN8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1] |
R-NTDN10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1] |
R-NTDN10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1] |
R-NTDN12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1] |
TLNTAN6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1] |
TLNTAN8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1] |
TLNTAN10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1] |
TLNTAN10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1] |
TLNTAN12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1] |
TLNTAN16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1] |
TLNTAN20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1] |
TLNTDN6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1] |
TLNTDN8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1] |
TLNTDN10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1] |
TLNTDN10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1] |
TLNTDN12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1] |
TLNTDN16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1] |
TLNTDN20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง ปลาย ไกด์ การแทรก | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | กระบวนการอบด้วยความร้อน | concentricity | ความเผื่อ ไกด์ การแทรก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ไกด์ กั้นการแทรก P (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว | การวางตำแหน่ง ความยาวของชิ้นส่วน B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATINGPINSFORJIG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKD11 | 6 | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.02 (ได้รับการปฏิบัติ Dicoat , ได้รับการรักษาด้วย TiCN) | เกรด งานละเอียด 0 / -0.02 (รับ Dicoat ได้รับการรักษาด้วย TiCN) | 8 ~ 12 | กระบวนการชุบผิว Dicoat | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATINGPINSFORJIG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKD11 | 8 | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.02 (ได้รับการปฏิบัติ Dicoat , ได้รับการรักษาด้วย TiCN) | เกรด งานละเอียด 0 / -0.02 (รับ Dicoat ได้รับการรักษาด้วย TiCN) | 10 ~ 16 | กระบวนการชุบผิว Dicoat | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATINGPINSFORJIG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKD11 | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.02 (ได้รับการปฏิบัติ Dicoat , ได้รับการรักษาด้วย TiCN) | เกรด งานละเอียด 0 / -0.02 (รับ Dicoat ได้รับการรักษาด้วย TiCN) | 12 ~ 20 | กระบวนการชุบผิว Dicoat | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATINGPINSFORJIG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKD11 | 10T | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.02 (ได้รับการปฏิบัติ Dicoat , ได้รับการรักษาด้วย TiCN) | เกรด งานละเอียด 0 / -0.02 (รับ Dicoat ได้รับการรักษาด้วย TiCN) | 12 ~ 20 | กระบวนการชุบผิว Dicoat | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATINGPINSFORJIG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKD11 | 12 | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.02 (ได้รับการปฏิบัติ Dicoat , ได้รับการรักษาด้วย TiCN) | เกรด งานละเอียด 0 / -0.02 (รับ Dicoat ได้รับการรักษาด้วย TiCN) | 14 ~ 25 | กระบวนการชุบผิว Dicoat | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS FOR JIG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKD11 | 6 | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.02 (ได้รับการปฏิบัติ Dicoat , ได้รับการรักษาด้วย TiCN) | เกรด งานละเอียด 0 / -0.02 (รับ Dicoat ได้รับการรักษาด้วย TiCN) | 8 ~ 12 | กระบวนการชุบผิว Dicoat | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS FOR JIG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKD11 | 8 | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.02 (ได้รับการปฏิบัติ Dicoat , ได้รับการรักษาด้วย TiCN) | เกรด งานละเอียด 0 / -0.02 (รับ Dicoat ได้รับการรักษาด้วย TiCN) | 10 ~ 16 | กระบวนการชุบผิว Dicoat | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS FOR JIG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKD11 | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.02 (ได้รับการปฏิบัติ Dicoat , ได้รับการรักษาด้วย TiCN) | เกรด งานละเอียด 0 / -0.02 (รับ Dicoat ได้รับการรักษาด้วย TiCN) | 12 ~ 20 | กระบวนการชุบผิว Dicoat | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS FOR JIG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKD11 | 10T | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.02 (ได้รับการปฏิบัติ Dicoat , ได้รับการรักษาด้วย TiCN) | เกรด งานละเอียด 0 / -0.02 (รับ Dicoat ได้รับการรักษาด้วย TiCN) | 12 ~ 20 | กระบวนการชุบผิว Dicoat | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS FOR JIG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKD11 | 12 | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.02 (ได้รับการปฏิบัติ Dicoat , ได้รับการรักษาด้วย TiCN) | เกรด งานละเอียด 0 / -0.02 (รับ Dicoat ได้รับการรักษาด้วย TiCN) | 14 ~ 25 | กระบวนการชุบผิว Dicoat | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] SCM435 | 6 | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 8 ~ 12 | ไม่มี | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] SCM435 | 8 | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 10 ~ 16 | ไม่มี | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] SCM435 | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 12 ~ 20 | ไม่มี | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] SCM435 | 10T | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 12 ~ 20 | ไม่มี | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] SCM435 | 12 | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 14 ~ 25 | ไม่มี | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] SCM435 | 16 | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 18 ~ 32 | ไม่มี | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] SCM435 | 20 | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 22 ~ 35 | ไม่มี | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] SCM435 | 6 | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 8 ~ 12 | ไม่มี | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] SCM435 | 8 | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 10 ~ 16 | ไม่มี | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] SCM435 | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 12 ~ 20 | ไม่มี | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] SCM435 | 10T | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 12 ~ 20 | ไม่มี | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] SCM435 | 12 | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 14 ~ 25 | ไม่มี | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] SCM435 | 16 | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 18 ~ 32 | ไม่มี | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] SCM435 | 20 | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 22 ~ 35 | ไม่มี | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS FOR JIG | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] SCM435 | 6 | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 8 ~ 12 | ชุบฮาร์ดโครม | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS FOR JIG | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] SCM435 | 8 | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 10 ~ 16 | ชุบฮาร์ดโครม | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS FOR JIG | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] SCM435 | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 12 ~ 20 | ชุบฮาร์ดโครม | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS FOR JIG | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] SCM435 | 10T | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 12 ~ 20 | ชุบฮาร์ดโครม | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS FOR JIG | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] SCM435 | 12 | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 14 ~ 25 | ชุบฮาร์ดโครม | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS FOR JIG | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] SCM435 | 6 | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 8 ~ 12 | ชุบฮาร์ดโครม | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS FOR JIG | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] SCM435 | 8 | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 10 ~ 16 | ชุบฮาร์ดโครม | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS FOR JIG | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] SCM435 | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 12 ~ 20 | ชุบฮาร์ดโครม | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS FOR JIG | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] SCM435 | 10T | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 12 ~ 20 | ชุบฮาร์ดโครม | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS FOR JIG | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] SCM435 | 12 | การชุบแข็ง โดยตรง | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 14 ~ 25 | ชุบฮาร์ดโครม | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] SCM415 | 6 | carburized | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 8 ~ 12 | ไม่มี | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] SCM415 | 8 | carburized | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 10 ~ 16 | ไม่มี | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] SCM415 | 10 | carburized | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 12 ~ 20 | ไม่มี | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] SCM415 | 10T | carburized | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 12 ~ 20 | ไม่มี | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] SCM415 | 12 | carburized | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 14 ~ 25 | ไม่มี | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] SCM415 | 16 | carburized | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 18 ~ 32 | ไม่มี | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] SCM415 | 20 | carburized | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 22 ~ 35 | ไม่มี | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] SCM415 | 6 | carburized | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 8 ~ 12 | ไม่มี | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] SCM415 | 8 | carburized | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 10 ~ 16 | ไม่มี | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] SCM415 | 10 | carburized | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 12 ~ 20 | ไม่มี | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] SCM415 | 10T | carburized | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 12 ~ 20 | ไม่มี | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] SCM415 | 12 | carburized | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 14 ~ 25 | ไม่มี | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] SCM415 | 16 | carburized | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 18 ~ 32 | ไม่มี | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] SCM415 | 20 | carburized | เกรด งานละเอียด Ø0.01 | เกรด งานละเอียด 0 / -0.01 | 22 ~ 35 | ไม่มี | 5 ~ 30 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - ไม่มีบ่า | ประเภทคำแนะนำการแทรก | ปลาย R (รูปทรง B) | รูปทรงด้านติดตั้ง | เส้นรอบวง (สกรูตัวหนอน) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง