1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมปริมาณลม แบบตรง มิเตอร์วัดไฟ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 239.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · ประเภท อุปกรณ์ควบคุม: ตัวควบคุมปริมาณลม มิเตอร์ออก

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SPSNS6-1
SPSNS6-2
SPSNS6-M5
SPSNS8-1
SPSNS8-2
SPSNS8-3
SPSNS10-2SALE
SPSNS10-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง OD D
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M

฿ 246.84

SPEED CONTROLLERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 61 (R1 / 8)

฿ 261.36

SPEED CONTROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 62 (R1 / 4)

฿ 239.58

SPEED CONTROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6M5

฿ 257.73

SPEED CONTROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 81 (R1 / 8)

฿ 261.36

SPEED CONTROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 82 (R1 / 4)

฿ 319.44

SPEED CONTROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 83 (R3 / 8)

฿ 301.29

฿ 174.21

SPEED CONTROLLERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102 (R1 / 4)

฿ 330.33

SPEED CONTROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103 (R3 / 8)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม ประเภทข้อต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว + one-touch สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน
วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง ประเภทลูกบิด พร้อม ร่อง แบบตรง ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 0:: 60
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.05:: 0.7

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้