1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักพินกำหนดตำแหน่ง - ติดตั้ง สกรูขนาดใหญ่

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - ติดตั้ง สกรูขนาดใหญ่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวพินยึดด้วยโบลท์ สามารถใช้งานได้แม้ในส่วนที่ไม่สามารถใช้สกรูต๊าปได้ เนื่องจากสามารถขันโบลต์ให้แน่นได้จากด้านบนของ insertion guide

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LBNA16-P[22-24.9/0.1]-B[5,​10,​15,​20]
LBNA20-P[25-59.9/0.1]-B[5,​10,​15,​20]
LBNA30-P[60-80/0.1]-B[5,​10,​15,​20]
LBND16-P[22-24.9/0.1]-B[5,​10,​15,​20]
LBND16-P[22-24.9/0.1]-P[5,​10,​15,​20]
LBND20-P[25-59.9/0.1]-B[5,​10,​15,​20]
LBND30-P[60-80/0.1]-B[5,​10,​15,​20]
LBNFA20-P[25-59.9/0.1]-B[5-20/1]
LBNFA30-P[60-80/0.1]-B[5-20/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D
(Ø)
ความยาวของขาพิน ส่วน B
(มิลลิเมตร)

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบกลม22 ~ 24.9165 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบกลม25 ~ 59.9205 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบกลม60 ~ 80305 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบทรงเพชร22 ~ 24.9165 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบทรงเพชร22 ~ 24.916-

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบทรงเพชร25 ~ 59.9205 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10แบบทรงเพชร60 ~ 80305 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบกลม25 ~ 59.9205 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบกลม60 ~ 80305 ~ 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน ติดตั้ง สกรู ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบเรียว สเปค ไกด์ การแทรก สกรูยึด
รูปทรงด้านติดตั้ง แบบตรง (การสวมอัด) กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี กระบวนการอบด้วยความร้อน การชุบแข็ง โดยตรง
วัสดุ SCM435 ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง 0/-0.05 ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง G6

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้