1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ด้ามจับ สำหรับ หมุดกำหนดตำแหน่ง - หน้าแปลนขนาดเล็ก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ร่วมกับการระบุตำแหน่งชุดหมุดประเภทสกรูหรือประเภทเกลียวภายในทำให้สามารถค้นหาตำแหน่งที่สูงขึ้นได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LPHB6-L[20-150/0.1]
LPHB8-L[25-150/0.1]
LPHB10-L[30-150/0.1]
LPHB12-L[30-150/0.1]
LPHB13-L[40-150/0.1]
LPHB16-L[40-150/0.1]
LPHB20-L[45-200/0.1]
LPHT6-L[20-150/0.1]
LPHT8-L[25-150/0.1]
LPHT10-L[30-150/0.1]
LPHT12-L[30-150/0.1]
LPHT13-L[40-150/0.1]
LPHT16-L[40-150/0.1]
LPHT20-L[45-200/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมุดกำหนดตำแหน่ง ส่วน P
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10620 ~ 150

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10825 ~ 150

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 101030 ~ 150

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 101230 ~ 150

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 101340 ~ 150

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 101640 ~ 150

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 102045 ~ 200

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10620 ~ 150

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10825 ~ 150

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 101030 ~ 150

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 101230 ~ 150

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 101340 ~ 150

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 101640 ~ 150

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 102045 ~ 200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน มีหน้าแปลน รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบกลม ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบแบน
สเปค ไกด์ การแทรก ไม่มี รูปทรงด้านติดตั้ง แบบตรง (การสวมอัด) กระบวนการเตรียมผิว การชุบออกไซด์สีดำ
กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่มี วัสดุ เทียบเท่า S45C ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง H7
ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง H7

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้