(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ร่วมกับพินกำหนดตัวแหน่งชนิดสกรูตัวหนอนหรือชนิดเกลียวใน เพื่อการกำหนดตำแหน่งในระดับตำแหน่งสูง
รหัสสินค้า |
---|
M-LPHB6-L[20-100/0.1] |
M-LPHB8-L[25-100/0.1] |
M-LPHB10-L[30-100/0.1] |
M-LPHB12-L[30-100/0.1] |
M-LPHB13-L[40-150/0.1] |
M-LPHB16-L[40-150/0.1] |
M-LPHB20-L[45-200/0.1] |
M-LPHT6-L[20-100/0.1] |
M-LPHT8-L[25-100/0.1] |
M-LPHT10-L[30-100/0.1] |
M-LPHT12-L[30-100/0.1] |
M-LPHT13-L[40-150/0.1] |
M-LPHT16-L[40-150/0.1] |
M-LPHT20-L[45-200/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมุดกำหนดตำแหน่ง ส่วน P (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 20 ~ 100 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 25 ~ 100 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 30 ~ 100 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 30 ~ 100 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 40 ~ 150 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 40 ~ 150 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 45 ~ 200 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 20 ~ 100 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 25 ~ 100 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 30 ~ 100 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 30 ~ 100 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 40 ~ 150 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 40 ~ 150 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 45 ~ 200 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | มีหน้าแปลน | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบกลม | ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบแบน |
---|---|---|---|---|---|
สเปค ไกด์ การแทรก | ไม่มี | รูปทรงด้านติดตั้ง | แบบตรง (การสวมอัด) | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบออกไซด์สีดำ |
กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่มี | วัสดุ | เทียบเท่า S45C | ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง | H7 |
ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | H7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง