1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซ็นเตอร์พินสำหรับแผ่นเพลท

เซ็นเตอร์พินสำหรับแผ่นเพลท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- พินยึดเพลท รุ่น BCMPA / CMPA / SCMPA จาก MISUMI
- เหมาะสำหรับการจัดวางวัตถุที่บางให้อยู่ตรงกลาง
- ใช้สำหรับติดกริปเปอร์ได้
- รูตรงกลางอาจหายไปขึ้นอยู่กับขนาด B
- สามารถเลือกวัสดุของพินพินกำหนดตำแหน่งได้ 2 แบบ เหล็กกล้าวัสดุเทียบเท่า S45C หรือเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304
- พินกำหนดกึ่งกลางเพลท SUS304 อาจไม่ผ่านการขัดเงาและอาจไม่มีรูนำศุนย์ตรงกลาง
- เมื่อขนาด L ของประเภทเกลียวในน้อยกว่า Mx4 รูเกลียวหรือรูนำร่องสำหรับการทำเกลียวอาจทะลุได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BCMPA-D[2-39/0.1]-P[3-40/0.1]-L[5-20/0.1]-B[1-20/0.1]
CMPA-D[2-39/0.1]-P[3-40/0.1]-L[5-20/0.1]-B[1-20/0.1]
SCMPA-D[2-39/0.1]-P[3-40/0.1]-L[5-20/0.1]-B[1-20/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว วัสดุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø)
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10การชุบออกไซด์สีดำ[เหล็กกล้า] S45C3 ~ 401 ~ 202 ~ 395 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า[เหล็กกล้า] S45C3 ~ 401 ~ 202 ~ 395 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS3043 ~ 401 ~ 202 ~ 395 ~ 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน หัวขนาดใหญ่ รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบกลม ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบแบน
สเปค ไกด์ การแทรก ไม่มี รูปทรงด้านติดตั้ง แบบตรง (การสวมอัด) กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่มี
ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง G6 ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง G6

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้