1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักพินกำหนดตำแหน่งแบบไพล็อต - สามารถตั้งค่าขนาดของ B ได้ - เกลียวตัวเมีย/ ไม่มีร่องแบน

สลักพินกำหนดตำแหน่งแบบไพล็อต - สามารถตั้งค่าขนาดของ B ได้ - เกลียวตัวเมีย/ ไม่มีร่องแบน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ราคาลดลง
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

สลักพินกำหนดตำแหน่งแบบไพล็อต - มาตรฐาน : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดมาตรฐาน Bแบบตั้งค่าขนาดของ B ได้[M] วัสดุ[ H ]ความแข็ง
มาตรฐานเกลียวใน
มีร่องแบน
มาตรฐานเกลียวใน
ไม่มีร่องแบนมีร่องแบน
HPSTHPSTMHPSFHPSFSHPSFMเทียบเท่า SKS3เผาชุบแข็ง ความแข็ง 60 ถึง 63HRC
SHPSTSHPSTMSHPSFSHPSFSSHPSFMเทียบเท่า SUS304
CHPSTCHPSTMCHPSFCHPSFSCHPSFMเทียบเท่า SUS440Cเผาชุบแข็ง ความแข็ง 50 ถึง 55HRC

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าLPB
HPST5
HPSF4

15
10

P7.20
P5.05


B1.20
สลักพินกำหนดตำแหน่งแบบไพล็อต - มาตรฐาน : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สลักพินกำหนดตำแหน่งแบบไพล็อต - มาตรฐาน : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สลักพินกำหนดตำแหน่งแบบไพล็อต - มาตรฐาน : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การปรับแต่ง

สลักพินกำหนดตำแหน่งแบบไพล็อต - มาตรฐาน : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SHPSFS5-[6,​8,​10,​12,​15]-P[6-8/0.01]-B[1-10/0.01]
SHPSFS6-[6,​8,​10,​12,​15]-P[7-10/0.01]-B[1-12/0.01]
SHPSFS8-[8,​10,​12,​15,​18]-P[9-13/0.01]-B[1-15/0.01]
SHPSFS10-[10,​12,​15,​18]-P[11-15/0.01]-B[1-20/0.01]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางสกรู M
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 106 ~ 8531 ~ 106 ~ 15

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 107 ~ 10631 ~ 126 ~ 15

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 109 ~ 13841 ~ 158 ~ 18

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 1011 ~ 151051 ~ 2010 ~ 18

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน หัวขนาดใหญ่ รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบกลม ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบกลม เรียว
สเปค ไกด์ การแทรก ไม่มี รูปทรงด้านติดตั้ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี
กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่มี วัสดุ SUS304 ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง 0/-0.01
ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง G6

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้