(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักพินกำหนดตำแหน่ง มีรูปทรงหน้าแปลน สำหรับยึด หน้าแปลน สามารถยึดอยู่กับที่ด้วยสกรู
มาตรฐาน | หน้าแปลน กะทัดรัด | รูปทรงสลักพิน | รูปทรงหน้าแปลน | [ M ]วัสดุ | [ H ]ความแข็ง |
FLPDC | — | เพชร | แบบกลม | SCM415 | Anti-carburizing บนเกลียว 55HRC หรือมากกว่า (ความลึก 0.7 ถึง 0.8) |
FLPAQ | FSPAQ | แบบกลม | กะทัดรัด | ||
FLPDQ | FSPDQ | เพชร |
รหัสสินค้า | — | L | — | P | — | B |
FLPDC12 | — | L18 | — | P14.25 | — | B7 |
รหัสสินค้า |
---|
FLPAQ10-L[15-23/1]-P[6-13/0.01]-B[3-7/1] |
FLPAQ12-L[15-23/1]-P[13-16/0.01]-B[3-7/1] |
FLPAQ16-L[15-23/1]-P[16-20/0.01]-B[3-7/1] |
FLPDC10-L[15-23/1]-P[6-13/0.01]-B[3-7/1] |
FLPDC12-L[15-23/1]-P[13-16/0.01]-B[3-7/1] |
FLPDC16-L[15-23/1]-P[16-20/0.01]-B[3-7/1] |
FLPDQ10-L[15-23/1]-P[6-13/0.01]-B[3-7/1] |
FLPDQ12-L[15-23/1]-P[13-16/0.01]-B[3-7/1] |
FLPDQ16-L[15-23/1]-P[16-20/0.01]-B[3-7/1] |
FSPAQ12-L[13-23/1]-P[6-13/0.01]-B[3-7/1] |
FSPAQ16-L[13-23/1]-P[13-16/0.01]-B[3-7/1] |
FSPAQ20-L[13-23/1]-P[16-20/0.01]-B[3-7/1] |
FSPDQ12-L[13-23/1]-P[6-13/0.01]-B[3-7/1] |
FSPDQ16-L[13-23/1]-P[13-16/0.01]-B[3-7/1] |
FSPDQ20-L[13-23/1]-P[16-20/0.01]-B[3-7/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | รูปทรง หน้าแปลน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มิติ H (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | ความยาวของขาพิน ส่วน B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบกลม | 6 ~ 13 | 10 | กะทัดรัด | 44 | 15 ~ 23 | 3 ~ 7 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบกลม | 13 ~ 16 | 12 | กะทัดรัด | 48 | 15 ~ 23 | 3 ~ 7 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบกลม | 16 ~ 20 | 16 | กะทัดรัด | 56 | 15 ~ 23 | 3 ~ 7 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 6 ~ 13 | 10 | แบบกลม | 44 | 15 ~ 23 | 3 ~ 7 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 13 ~ 16 | 12 | แบบกลม | 48 | 15 ~ 23 | 3 ~ 7 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 16 ~ 20 | 16 | แบบกลม | 56 | 15 ~ 23 | 3 ~ 7 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 6 ~ 13 | 10 | กะทัดรัด | 44 | 15 ~ 23 | 3 ~ 7 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 13 ~ 16 | 12 | กะทัดรัด | 48 | 15 ~ 23 | 3 ~ 7 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 16 ~ 20 | 16 | กะทัดรัด | 56 | 15 ~ 23 | 3 ~ 7 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบกลม | 6 ~ 13 | 12 | กะทัดรัด | 38 | 13 ~ 23 | 3 ~ 7 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบกลม | 13 ~ 16 | 16 | กะทัดรัด | 42 | 13 ~ 23 | 3 ~ 7 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบกลม | 16 ~ 20 | 20 | กะทัดรัด | 46 | 13 ~ 23 | 3 ~ 7 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 6 ~ 13 | 12 | กะทัดรัด | 38 | 13 ~ 23 | 3 ~ 7 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 13 ~ 16 | 16 | กะทัดรัด | 42 | 13 ~ 23 | 3 ~ 7 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 16 ~ 20 | 20 | กะทัดรัด | 46 | 13 ~ 23 | 3 ~ 7 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | มีหน้าแปลน | ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบเรียว | สเปค ไกด์ การแทรก | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงด้านติดตั้ง | แบบตรง (การสวมอัด) | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | กระบวนการอบด้วยความร้อน | carburized |
วัสดุ | SCM415 | ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง | G6 | ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | 0/-0.005 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง