(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซนเซอร์ตรวจสอบชิ้นงานชนิดมีรู เพื่อยืนยันตำแหน่งชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
KKB15 |
KKB20 |
KKB25 |
KKBE15-[1,1.5,2] |
KKBE20-[1,1.5,2] |
KKBE25-[1,1.5,2] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | เซนเซอร์ตรวจสอบชิ้นงาน | A (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,459.71 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | ไม่มีรู | - | |
฿ 1,490.99 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | ไม่มีรู | - | |
฿ 1,546.60 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | ไม่มีรู | - | |
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | ชนิดรู | 1 ~ 2 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | ชนิดรู | 1 ~ 2 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | ชนิดรู | 1 ~ 2 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | มีหน้าแปลน | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบกลม | ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบแบน |
---|---|---|---|---|---|
สเปค ไกด์ การแทรก | ไม่มี | รูปทรงด้านติดตั้ง | แบบตรง (การสวมอัด) | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่มี | วัสดุ | เทียบเท่า SKS3 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø)(มิลลิเมตร) | 20 |
รูปทรง หน้าแปลน | กะทัดรัด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง