(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- พินกำหนดตำแหน่ง - หัวแบนขนาดใหญ่ (สวมอัด) จาก MISUMI
- แบบหัวแบน เหมาะในกรณีที่ด้านที่ใช้ร่วมกัน มีพื้นที่จำกัด
- สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr มีร่องระบุที่ตำแหน่งใดก็ได้บนส่วน D
- วัสดุ SUS304 อาจไม่ผ่านการขัดเงาและอาจไม่มีรูนำศุนย์ตรงกลาง
- สามารถเลือกวัสดุของพินกำหนดตำแหน่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ สเตนเลส SKS3 Equivalent, SUS304, SUS440C หรือ 13Cr
- ส่วนไกด์สำหรับนำเข้ารู ใช้ได้กับค่าพิกัดความเผื่อ p6 เท่านั้น
- พิกัดความเผื่อของหัวพินกำหนดตำแหน่งคือ h6
รหัสสินค้า |
---|
BFPDC1-P[1.5-3/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1] |
BFPDC2-P[2.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-15/0.1] |
BFPDC3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1] |
BFPDC4-P[4.5-8/0.01]-L3-B[2-15/0.1] |
BFPDC4-P[4.5-8/0.01]-L[4-14/1]-B[2-15/0.1] |
BFPDC5-P[5.5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-15/0.1] |
BFPDC6-P[6.5-10/0.01]-L5-B[2-30/0.1] |
BFPDC6-P[6.5-10/0.01]-L[6-15/1]-B[2-30/0.1] |
BFPDC8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1] |
BFPDC10-P[11-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1] |
BFPDC12-P[13-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1] |
BFPDC13-P[14-20/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1] |
BFPDC16-P[17-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1] |
BFPDC20-P[22-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1] |
BFPDPC1-P[1.5-3/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1] |
BFPDPC2-P[2.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-15/0.1] |
BFPDPC3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1] |
BFPDPC4-P[4.5-8/0.01]-L3-B[2-15/0.1] |
BFPDPC4-P[4.5-8/0.01]-L[4-14/1]-B[2-15/0.1] |
BFPDPC5-P[5.5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-15/0.1] |
BFPDPC6-P[6.5-10/0.01]-L5-B[2-30/0.1] |
BFPDPC6-P[6.5-10/0.01]-L[6-15/1]-B[2-30/0.1] |
BFPDPC8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1] |
BFPDPC10-P[11-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1] |
BFPDPC12-P[13-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1] |
BFPDPC13-P[14-20/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1] |
BFPDPC16-P[17-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1] |
BFPDPC20-P[22-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1] |
BJPDA1-2 |
BJPDA2-3 |
BJPDA3-5 |
BJPDA4-[6,8] |
BJPDA5-8 |
BJPDA6-[8,10] |
BJPDA8-12 |
BJPDA10-[12,14] |
BJPDA12-16 |
BJPDA13-18 |
BJPDA16-25 |
BJPDA20-30 |
BJPDPA1-2 |
BJPDPA2-3 |
BJPDPA3-5 |
BJPDPA4-[6,8] |
BJPDPA5-8 |
BJPDPA6-[8,10] |
BJPDPA8-12 |
BJPDPA10-[12,14] |
BJPDPA12-16 |
BJPDPA13-18 |
BJPDPA16-25 |
BJPDPA20-30 |
CFPDC1-P[1.5-3/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1] |
CFPDC2-[2-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-15/0.1] |
CFPDC2-P[2.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-15/0.1] |
CFPDC3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1] |
CFPDC4-P[4.5-8/0.01]-L[3-14/1]-B[2-15/0.1] |
CFPDC5-P[5.5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-15/0.1] |
CFPDC6-P[6.5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-30/0.1] |
CFPDC8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1] |
CFPDC10-P[11-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1] |
CFPDC12-[13-16/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1] |
CFPDC12-P[13-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1] |
CFPDC13-[14-18/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1] |
CFPDC13-P[14-25/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1] |
CFPDC16-[17-25/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1] |
CFPDC16-P[17-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1] |
CFPDC20-[22-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1] |
CFPDC20-P[22-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1] |
CFPDPC1-P[1.5-3/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1] |
CFPDPC2-P[2.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-15/0.1] |
CFPDPC3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1] |
CFPDPC4-P[4.5-8/0.01]-L3-B[2-15/0.1] |
CFPDPC4-P[4.5-8/0.01]-L[4-14/1]-B[2-15/0.1] |
CFPDPC5-P[5.5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-15/0.1] |
CFPDPC6-P[6.5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-30/0.1] |
CFPDPC8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1] |
CFPDPC10-P[11-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1] |
CFPDPC12-P[13-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1] |
CFPDPC13-P[14-20/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1] |
CFPDPC16-P[17-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1] |
CFPDPC20-P[22-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1] |
CJPDA1-2 |
CJPDA2-3 |
CJPDA2-3 |
CJPDA3-5 |
CJPDA3-5 |
CJPDA4-6 |
CJPDA4-8 |
CJPDA4-[6,8] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการอบด้วยความร้อน | วัสดุ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | ความยาวส่วนการติดตั้ง L (มิลลิเมตร) | ค้นหาความยาวส่วน B (มิลลิเมตร) | ประเภทที่สามารถกำหนดค่าได้ | ความยาวของขาพิน ส่วน B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 1.5 ~ 3 | 1 | m6 | 2 ~ 3 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 5 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 2.5 ~ 6 | 2 | m6 | 2 ~ 6 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 3.5 ~ 8 | 3 | m6 | 3 ~ 10 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 4.5 ~ 8 | 4 | m6 | 3 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 4.5 ~ 8 | 4 | m6 | 4 ~ 14 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 5.5 ~ 10 | 5 | m6 | 5 ~ 15 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6.5 ~ 10 | 6 | m6 | - | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6.5 ~ 10 | 6 | m6 | 6 ~ 15 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 8.5 ~ 15 | 8 | m6 | 5 ~ 16 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 11 ~ 17 | 10 | m6 | 5 ~ 20 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 3 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 13 ~ 18 | 12 | m6 | 6 ~ 24 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 3 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 14 ~ 20 | 13 | m6 | 7 ~ 26 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 17 ~ 27 | 16 | m6 | 8 ~ 32 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 22 ~ 30 | 20 | m6 | 10 ~ 40 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 1.5 ~ 3 | 1 | p6 | 2 ~ 3 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 5 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 2.5 ~ 6 | 2 | p6 | 2 ~ 6 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 3.5 ~ 8 | 3 | p6 | 3 ~ 10 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 4.5 ~ 8 | 4 | p6 | 3 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 4.5 ~ 8 | 4 | p6 | 4 ~ 14 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 5.5 ~ 10 | 5 | p6 | 5 ~ 15 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6.5 ~ 10 | 6 | p6 | - | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6.5 ~ 10 | 6 | p6 | 6 ~ 15 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 8.5 ~ 15 | 8 | p6 | 5 ~ 16 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 11 ~ 17 | 10 | p6 | 5 ~ 20 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 3 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 13 ~ 18 | 12 | p6 | 6 ~ 24 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 3 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 14 ~ 20 | 13 | p6 | 7 ~ 26 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 17 ~ 27 | 16 | p6 | 8 ~ 32 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 22 ~ 30 | 20 | p6 | 10 ~ 40 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 2 | 1 | m6 | 3 | 2 | P เลือกได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 3 | 2 | m6 | 4 | 2 | P เลือกได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 5 | 3 | m6 | 5 | 3 | P เลือกได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6 ~ 8 | 4 | m6 | 5 | 3 | P เลือกได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 8 | 5 | m6 | 8 | 4 | P เลือกได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 8 ~ 10 | 6 | m6 | 10 | 5 | P เลือกได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 12 | 8 | m6 | 12 | 6 | P เลือกได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 12 ~ 14 | 10 | m6 | 16 | 10 | P เลือกได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 16 | 12 | m6 | 20 | 20 | P เลือกได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 18 | 13 | m6 | 22 | 22 | P เลือกได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 25 | 16 | m6 | 24 | 25 | P เลือกได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 30 | 20 | m6 | 32 | 30 | P เลือกได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 2 | 1 | p6 | 3 | 2 | P เลือกได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 3 | 2 | p6 | 4 | 2 | P เลือกได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 5 | 3 | p6 | 5 | 3 | P เลือกได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6 ~ 8 | 4 | p6 | 5 | 3 | P เลือกได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 8 | 5 | p6 | 8 | 4 | P เลือกได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 8 ~ 10 | 6 | p6 | 10 | 5 | P เลือกได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 12 | 8 | p6 | 12 | 6 | P เลือกได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 12 ~ 14 | 10 | p6 | 16 | 10 | P เลือกได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 16 | 12 | p6 | 20 | 20 | P เลือกได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 18 | 13 | p6 | 22 | 22 | P เลือกได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 25 | 16 | p6 | 24 | 25 | P เลือกได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 30 | 20 | p6 | 32 | 30 | P เลือกได้ | - | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 1.5 ~ 3 | 1 | m6 | 2 ~ 3 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 5 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 2 ~ 4 | 2 | m6 | 2 ~ 6 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 2.5 ~ 6 | 2 | m6 | 2 ~ 6 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 3.5 ~ 8 | 3 | m6 | 3 ~ 10 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 4.5 ~ 8 | 4 | m6 | 3 ~ 14 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 5.5 ~ 10 | 5 | m6 | 5 ~ 15 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 6.5 ~ 10 | 6 | m6 | 5 ~ 15 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 8.5 ~ 15 | 8 | m6 | 5 ~ 16 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 11 ~ 17 | 10 | m6 | 5 ~ 20 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 3 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 13 ~ 16 | 12 | m6 | 6 ~ 24 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 3 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 13 ~ 18 | 12 | m6 | 6 ~ 24 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 3 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 14 ~ 18 | 13 | m6 | 7 ~ 26 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 14 ~ 25 | 13 | m6 | 7 ~ 26 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 17 ~ 25 | 16 | m6 | 8 ~ 32 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 17 ~ 27 | 16 | m6 | 8 ~ 32 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 22 ~ 30 | 20 | m6 | 10 ~ 40 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 22 ~ 30 | 20 | m6 | 10 ~ 40 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 1.5 ~ 3 | 1 | p6 | 2 ~ 3 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 5 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 2.5 ~ 6 | 2 | p6 | 2 ~ 6 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 3.5 ~ 8 | 3 | p6 | 3 ~ 10 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 4.5 ~ 8 | 4 | p6 | 3 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 4.5 ~ 8 | 4 | p6 | 4 ~ 14 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 5.5 ~ 10 | 5 | p6 | 5 ~ 15 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 6.5 ~ 10 | 6 | p6 | 5 ~ 15 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 8.5 ~ 15 | 8 | p6 | 5 ~ 16 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 2 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 11 ~ 17 | 10 | p6 | 5 ~ 20 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 3 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 13 ~ 18 | 12 | p6 | 6 ~ 24 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 3 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 14 ~ 20 | 13 | p6 | 7 ~ 26 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 17 ~ 27 | 16 | p6 | 8 ~ 32 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 22 ~ 30 | 20 | p6 | 10 ~ 40 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 5 ~ 30 | ||
฿ 424.00 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 3 | 2 | m6 | 4 | 2 | P เลือกได้ | - | ||
฿ 166.84 ฿ 56.83 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 3 | 2 | m6 | 4 | 2 | P เลือกได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 5 | 3 | m6 | 5 | 3 | P เลือกได้ | - | ||
฿ 173.78 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 5 | 3 | m6 | 5 | 3 | P เลือกได้ | - | |
฿ 191.17 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 6 | 4 | m6 | 5 | 3 | P เลือกได้ | - | |
฿ 191.17 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 8 | 4 | m6 | 5 | 3 | P เลือกได้ | - | |
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 6 ~ 8 | 4 | m6 | 5 | 3 | P เลือกได้ | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | หัวขนาดใหญ่ | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบกลม | ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบแบน |
---|---|---|---|---|---|
สเปค ไกด์ การแทรก | ไม่มี | รูปทรงด้านติดตั้ง | แบบตรง (การสวมอัด) | ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง | H6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง