(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·เหมาะสมหากไม่มีช่องว่างด้านหน้าและด้านหลัง · ราคาไม่แพง ·ชนิดสกรูตัวหนอน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู D (Ø) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 238.25 | SHAFT HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [อะลูมิเนียม] AC7A | ล้างอะโนไดซ์ | 20 | |
฿ 246.46 | SHAFT HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | [อะลูมิเนียม] AC7A | ล้างอะโนไดซ์ | 20 | |
฿ 246.46 | SHAFT HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | [อะลูมิเนียม] AC7A | ล้างอะโนไดซ์ | 20 | |
฿ 251.94 ฿ 179.10 | SHAFT HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | [อะลูมิเนียม] AC7A | ล้างอะโนไดซ์ | 25 | ||
฿ 271.10 | SHAFT HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | [อะลูมิเนียม] AC7A | ล้างอะโนไดซ์ | 25 | |
฿ 271.10 | SHAFT HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | [อะลูมิเนียม] AC7A | ล้างอะโนไดซ์ | 30 | |
฿ 317.66 | SHAFT HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | [อะลูมิเนียม] AC7A | ล้างอะโนไดซ์ | 30 | |
฿ 356.00 | SHAFT HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 30 | [อะลูมิเนียม] AC7A | ล้างอะโนไดซ์ | 30 | |
฿ 235.51 | SHAFT HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | [อะลูมิเนียม] AC7A | ล้างอะโนไดซ์ | 15 | |
฿ 271.10 | SHAFTHOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 | |
฿ 284.80 | SHAFTHOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 | |
฿ 284.80 | SHAFTHOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 | |
฿ 309.44 | SHAFTHOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 25 | |
฿ 345.04 | SHAFTHOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 25 | |
฿ 345.04 | SHAFTHOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | |
฿ 413.50 | SHAFTHOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | |
฿ 449.10 | SHAFT HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | |
฿ 271.10 | SHAFTHOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 15 | |
฿ 369.69 | HOLDERS FOR SHAFT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | 20 | |
฿ 386.12 | HOLDERS FOR SHAFT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | 20 | |
฿ 377.90 | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | 20 | |
฿ 432.67 | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | 25 | |
฿ 531.25 | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | 25 | |
฿ 542.20 | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | 30 | |
฿ 731.16 | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | 30 | |
฿ 744.85 | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | 30 | |
฿ 350.52 | HOLDERS FOR SHAFT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | 15 | |
฿ 216.34 | SHAFT HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 20 | |
฿ 235.51 | SHAFT HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 20 | |
฿ 235.51 | SHAFT HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 20 | |
฿ 246.46 | SHAFT HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 25 | |
฿ 309.44 | SHAFT HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 25 | |
฿ 309.44 | SHAFT HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | |
฿ 353.26 ฿ 308.11 | SHAFT HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | ||
฿ 596.48 | SHAFT HOLDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | ||
฿ 216.34 | SHAFT HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 15 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ทรงตัว T | วิธีการยึด เพลา | สกรูตัวหนอน | ชนิด | ผลิตภัณฑ์หล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา | มาตรฐาน | ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน | ไม่มี | มือจับปรับระยะ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง