1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เหล็กดันสปริง - ปลายแบน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เหล็กดันสปริง - ปลายแบน
  • เหล็กดันสปริง - ปลายแบน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 145.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ลูกดันสปริง - หัวปลายแบนเรียบ
- PJLF เป็นหนึ่งในสินค้าลูกดันสปริงของ MISUMI
- ตัววัสดุหลัก: เหล็กกล้า S45C (เคลือบผิวโดยการรมดำ)
- ค่าความแข็งของตัววัสดุหลัก: 29~ 35HRC.
- วัสดุของส่วนปลาย: เหล็ก S45C
- ค่าความแข็งของส่วนปลาย: 57~ 63HRC (มีการทำคาร์บูไรซ์เพิ่มความแข็ง)
- การเคลือบผิวหัวปลายแบน: ไตรวาเลนท์โครเมต
- วัสดุสปริง: SWP-B
- อุณหภูมิในการใช้งาน: -30 ถึง 80 ℃
- ขนาดเกลียวสำหรับติดตั้ง: 5, 6, 8, 10 และ 12 mm
- ระยะชัก (S): 3, 5 และ 10 mm
- ประเภทการใช้งาน: รับน้ำหนักเบา
- รูปทรงของรูประแจ: หกเหลี่ยม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PJLF5-3
PJLF5-5
PJLF6-3
PJLF6-5SALE
PJLF8-3
PJLF8-5
PJLF10-5
PJLF10-10SALE
PJLF12-10SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ระยะเคลื่อนที่(S)
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำ
(N)
โหลดสูงสุด
(N)

฿ 145.60

SPRING PLUNGER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105329.8

฿ 163.80

SPRING PLUNGER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105529.8

฿ 145.60

SPRING PLUNGER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10635.99.8

฿ 163.80

฿ 54.81

SPRING PLUNGER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106529.8

฿ 145.60

SPRING PLUNGER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10835.99.8

฿ 163.80

SPRING PLUNGER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10852.99.8

฿ 152.88

SPRING PLUNGER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101055.914.7

฿ 192.92

฿ 64.92

SPRING PLUNGER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010102.914.7

฿ 211.12

฿ 65.70

SPRING PLUNGER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012102.919.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุขาพิน S45C วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ S45C วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน
กระบวนการล็อคเกลียว มี ชนิดสกรู ของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ขาพิน แบน รูปทรง รูขันประแจ แม่มด
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ การชุบออกไซด์สีดำ กระบวนการเตรียมผิวขาพิน ไตรวาเลนท์โครเมต ปลาย การรักษาความร้อน carburized
โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (ช่วง)(N) 0.01 to 50

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้