(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[20-24/1มิลลิเมตร หน่วย (s)][30-44/1มิลลิเมตร หน่วย (s)][50-56/1มิลลิเมตร หน่วย (s)][60-76/1มิลลิเมตร หน่วย (s)]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถระบุ พิทช์ ของรู รูติดตั้ง ริบ ได้อย่างอิสระ [วัสดุ]· เหล็กกล้า สเตนเลส อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
RBPDA30-30-X[20-24/1]-Y[21-24/1]-H[3,4,5]-T10 |
RBPDA30-50-X[20-24/1]-Y[31-44/1]-H[3,4,5]-T10 |
RBPDA30-80-X[20-24/1]-Y[46-74/1]-G0-H[3,4,5]-T10 |
RBPDA30-80-X[20-24/1]-Y[46-74/1]-G[6-28/1]-H[3,4,5]-T10 |
RBPDA50-50-X[30-44/1]-Y[31-44/1]-H[3,4,5]-T10 |
RBPDA50-80-X[30-44/1]-Y[46-74/1]-G0-H[3,4,5]-T10 |
RBPDA50-80-X[30-44/1]-Y[46-74/1]-G[6-28/1]-H[3,4,5]-T10 |
RBPDA50-100-X[30-44/1]-Y[56-94/1]-G0-H[3,4,5]-T10 |
RBPDA50-100-X[30-44/1]-Y[56-94/1]-G[6-38/1]-H[3,4,5]-T10 |
RBPDA80-80-X[50-56/1]-F0-Y[48-72/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDA80-80-X[50-56/1]-F0-Y[48-72/1]-G[10-24/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDA80-80-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[48-72/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDA80-80-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[48-72/1]-G[10-24/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDA80-100-X[50-56/1]-F0-Y[58-92/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDA80-100-X[50-56/1]-F0-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDA80-100-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[58-92/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDA80-100-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDA100-100-X[60-76/1]-F0-Y[58-92/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDA100-100-X[60-76/1]-F0-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDA100-100-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[58-92/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDA100-100-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDA100-150-X[60-76/1]-F0-Y[83-142/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDA100-150-X[60-76/1]-F0-Y[83-142/1]-G[10-59/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDA100-150-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[83-142/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDA100-150-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[83-142/1]-G[10-59/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDB30-30-X[20-24/1]-Y[21-24/1]-H[3,4,5]-T12 |
RBPDB30-50-X[20-24/1]-Y[31-44/1]-H[3,4,5]-T12 |
RBPDB30-80-X[20-24/1]-Y[46-74/1]-G0-H[3,4,5]-T12 |
RBPDB30-80-X[20-24/1]-Y[46-74/1]-G[6-28/1]-H[3,4,5]-T12 |
RBPDB50-50-X[30-44/1]-Y[31-44/1]-H[3,4,5]-T12 |
RBPDB50-80-X[30-44/1]-Y[46-74/1]-G0-H[3,4,5]-T12 |
RBPDB50-80-X[30-44/1]-Y[46-74/1]-G[6-28/1]-H[3,4,5]-T12 |
RBPDB50-100-X[30-44/1]-Y[56-94/1]-G0-H[3,4,5]-T12 |
RBPDB50-100-X[30-44/1]-Y[56-94/1]-G[6-38/1]-H[3,4,5]-T12 |
RBPDB80-80-X[50-56/1]-F0-Y[48-72/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDB80-80-X[50-56/1]-F0-Y[48-72/1]-G[10-24/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDB80-80-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[48-72/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDB80-80-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[48-72/1]-G[10-24/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDB80-100-X[50-56/1]-F0-Y[58-92/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDB80-100-X[50-56/1]-F0-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDB80-100-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[58-92/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDB80-100-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDB100-100-X[60-76/1]-F0-Y[58-92/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDB100-100-X[60-76/1]-F0-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDB100-100-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[58-92/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDB100-100-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDB100-150-X[60-76/1]-F0-Y[83-142/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDB100-150-X[60-76/1]-F0-Y[83-142/1]-G[10-59/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDB100-150-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[83-142/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDB100-150-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[83-142/1]-G[10-59/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDF30-30-X[20-24/1]-Y[21-24/1]-H[3,4,5]-T10 |
RBPDF30-50-X[20-24/1]-Y[31-44/1]-H[3,4,5]-T10 |
RBPDF30-80-X[20-24/1]-Y[46-74/1]-G0-H[3,4,5]-T10 |
RBPDF30-80-X[20-24/1]-Y[46-74/1]-G[6-28/1]-H[3,4,5]-T10 |
RBPDF50-50-X[30-44/1]-Y[31-44/1]-H[3,4,5]-T10 |
RBPDF50-80-X[30-44/1]-Y[46-74/1]-G0-H[3,4,5]-T10 |
RBPDF50-80-X[30-44/1]-Y[46-74/1]-G[6-28/1]-H[3,4,5]-T10 |
RBPDF50-100-X[30-44/1]-Y[56-94/1]-G0-H[3,4,5]-T10 |
RBPDF50-100-X[30-44/1]-Y[56-94/1]-G[6-38/1]-H[3,4,5]-T10 |
RBPDF80-80-X[50-56/1]-F0-Y[48-72/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDF80-80-X[50-56/1]-F0-Y[48-72/1]-G[10-24/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDF80-80-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[48-72/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDF80-80-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[48-72/1]-G[10-24/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDF80-100-X[50-56/1]-F0-Y[58-92/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDF80-100-X[50-56/1]-F0-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDF80-100-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[58-92/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDF80-100-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDF100-100-X[60-76/1]-F0-Y[58-92/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDF100-100-X[60-76/1]-F0-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDF100-100-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[58-92/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDF100-100-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDF100-150-X[60-76/1]-F0-Y[83-142/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDF100-150-X[60-76/1]-F0-Y[83-142/1]-G[10-59/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDF100-150-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[83-142/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDF100-150-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[83-142/1]-G[10-59/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDM30-30-X[20-24/1]-Y[21-24/1]-H[3,4,5]-T12 |
RBPDM30-50-X[20-24/1]-Y[31-44/1]-H[3,4,5]-T12 |
RBPDM30-80-X[20-24/1]-Y[46-74/1]-G0-H[3,4,5]-T12 |
RBPDM30-80-X[20-24/1]-Y[46-74/1]-G[6-28/1]-H[3,4,5]-T12 |
RBPDM50-50-X[30-44/1]-Y[31-44/1]-H[3,4,5]-T12 |
RBPDM50-80-X[30-44/1]-Y[46-74/1]-G0-H[3,4,5]-T12 |
RBPDM50-80-X[30-44/1]-Y[46-74/1]-G[6-28/1]-H[3,4,5]-T12 |
RBPDM50-100-X[30-44/1]-Y[56-94/1]-G0-H[3,4,5]-T12 |
RBPDM50-100-X[30-44/1]-Y[56-94/1]-G[6-38/1]-H[3,4,5]-T12 |
RBPDM80-80-X[50-56/1]-F0-Y[48-72/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDM80-80-X[50-56/1]-F0-Y[48-72/1]-G[10-24/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDM80-80-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[48-72/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDM80-80-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[48-72/1]-G[10-24/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDM80-100-X[50-56/1]-F0-Y[58-92/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDM80-100-X[50-56/1]-F0-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,6,8]-T12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | ความสูง B (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | X (มิลลิเมตร) | Y (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 | 30 | 10 | - | - | 3 ~ 5 | 20 ~ 24 | 21 ~ 24 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 | 50 | 10 | - | - | 3 ~ 5 | 20 ~ 24 | 31 ~ 44 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 | 80 | 10 | - | 0 | 3 ~ 5 | 20 ~ 24 | 46 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 | 80 | 10 | - | 6 ~ 28 | 3 ~ 5 | 20 ~ 24 | 46 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 50 | 50 | 10 | - | - | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 31 ~ 44 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 50 | 80 | 10 | - | 0 | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 46 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 50 | 80 | 10 | - | 6 ~ 28 | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 46 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 50 | 100 | 10 | - | 0 | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 56 ~ 94 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 50 | 100 | 10 | - | 6 ~ 38 | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 56 ~ 94 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 80 | 80 | 12 | 0 | 0 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 48 ~ 72 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 80 | 80 | 12 | 0 | 10 ~ 24 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 48 ~ 72 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 80 | 80 | 12 | 10 ~ 22 | 0 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 48 ~ 72 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 80 | 80 | 12 | 10 ~ 22 | 10 ~ 24 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 48 ~ 72 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 80 | 100 | 12 | 0 | 0 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 58 ~ 92 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 80 | 100 | 12 | 0 | 10 ~ 34 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 58 ~ 92 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 80 | 100 | 12 | 10 ~ 22 | 0 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 58 ~ 92 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 80 | 100 | 12 | 10 ~ 22 | 10 ~ 34 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 58 ~ 92 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 100 | 100 | 12 | 0 | 0 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 58 ~ 92 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 100 | 100 | 12 | 0 | 10 ~ 34 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 58 ~ 92 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 100 | 100 | 12 | 10 ~ 32 | 0 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 58 ~ 92 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 100 | 100 | 12 | 10 ~ 32 | 10 ~ 34 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 58 ~ 92 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 100 | 150 | 12 | 0 | 0 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 83 ~ 142 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 100 | 150 | 12 | 0 | 10 ~ 59 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 83 ~ 142 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 100 | 150 | 12 | 10 ~ 32 | 0 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 83 ~ 142 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 100 | 150 | 12 | 10 ~ 32 | 10 ~ 59 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 83 ~ 142 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | 30 | 12 | - | - | 3 ~ 5 | 20 ~ 24 | 21 ~ 24 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | 50 | 12 | - | - | 3 ~ 5 | 20 ~ 24 | 31 ~ 44 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | 80 | 12 | - | 0 | 3 ~ 5 | 20 ~ 24 | 46 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | 80 | 12 | - | 6 ~ 28 | 3 ~ 5 | 20 ~ 24 | 46 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 50 | 50 | 12 | - | - | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 31 ~ 44 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 50 | 80 | 12 | - | 0 | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 46 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 50 | 80 | 12 | - | 6 ~ 28 | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 46 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 50 | 100 | 12 | - | 0 | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 56 ~ 94 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 50 | 100 | 12 | - | 6 ~ 38 | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 56 ~ 94 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 80 | 80 | 12 | 0 | 0 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 48 ~ 72 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 80 | 80 | 12 | 0 | 10 ~ 24 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 48 ~ 72 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 80 | 80 | 12 | 10 ~ 22 | 0 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 48 ~ 72 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 80 | 80 | 12 | 10 ~ 22 | 10 ~ 24 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 48 ~ 72 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 80 | 100 | 12 | 0 | 0 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 58 ~ 92 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 80 | 100 | 12 | 0 | 10 ~ 34 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 58 ~ 92 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 80 | 100 | 12 | 10 ~ 22 | 0 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 58 ~ 92 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 80 | 100 | 12 | 10 ~ 22 | 10 ~ 34 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 58 ~ 92 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 100 | 100 | 12 | 0 | 0 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 58 ~ 92 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 100 | 100 | 12 | 0 | 10 ~ 34 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 58 ~ 92 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 100 | 100 | 12 | 10 ~ 32 | 0 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 58 ~ 92 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 100 | 100 | 12 | 10 ~ 32 | 10 ~ 34 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 58 ~ 92 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 100 | 150 | 12 | 0 | 0 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 83 ~ 142 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 100 | 150 | 12 | 0 | 10 ~ 59 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 83 ~ 142 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 100 | 150 | 12 | 10 ~ 32 | 0 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 83 ~ 142 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 100 | 150 | 12 | 10 ~ 32 | 10 ~ 59 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 83 ~ 142 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 30 | 30 | 10 | - | - | 3 ~ 5 | 20 ~ 24 | 21 ~ 24 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 30 | 50 | 10 | - | - | 3 ~ 5 | 20 ~ 24 | 31 ~ 44 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 30 | 80 | 10 | - | 0 | 3 ~ 5 | 20 ~ 24 | 46 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 30 | 80 | 10 | - | 6 ~ 28 | 3 ~ 5 | 20 ~ 24 | 46 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 50 | 50 | 10 | - | - | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 31 ~ 44 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 50 | 80 | 10 | - | 0 | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 46 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 50 | 80 | 10 | - | 6 ~ 28 | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 46 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 50 | 100 | 10 | - | 0 | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 56 ~ 94 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 50 | 100 | 10 | - | 6 ~ 38 | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 56 ~ 94 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 80 | 80 | 12 | 0 | 0 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 48 ~ 72 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 80 | 80 | 12 | 0 | 10 ~ 24 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 48 ~ 72 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 80 | 80 | 12 | 10 ~ 22 | 0 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 48 ~ 72 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 80 | 80 | 12 | 10 ~ 22 | 10 ~ 24 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 48 ~ 72 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 80 | 100 | 12 | 0 | 0 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 58 ~ 92 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 80 | 100 | 12 | 0 | 10 ~ 34 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 58 ~ 92 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 80 | 100 | 12 | 10 ~ 22 | 0 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 58 ~ 92 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 80 | 100 | 12 | 10 ~ 22 | 10 ~ 34 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 58 ~ 92 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 100 | 100 | 12 | 0 | 0 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 58 ~ 92 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 100 | 100 | 12 | 0 | 10 ~ 34 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 58 ~ 92 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 100 | 100 | 12 | 10 ~ 32 | 0 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 58 ~ 92 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 100 | 100 | 12 | 10 ~ 32 | 10 ~ 34 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 58 ~ 92 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 100 | 150 | 12 | 0 | 0 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 83 ~ 142 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 100 | 150 | 12 | 0 | 10 ~ 59 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 83 ~ 142 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 100 | 150 | 12 | 10 ~ 32 | 0 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 83 ~ 142 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 100 | 150 | 12 | 10 ~ 32 | 10 ~ 59 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 83 ~ 142 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | 30 | 12 | - | - | 3 ~ 5 | 20 ~ 24 | 21 ~ 24 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | 50 | 12 | - | - | 3 ~ 5 | 20 ~ 24 | 31 ~ 44 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | 80 | 12 | - | 0 | 3 ~ 5 | 20 ~ 24 | 46 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | 80 | 12 | - | 6 ~ 28 | 3 ~ 5 | 20 ~ 24 | 46 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 50 | 50 | 12 | - | - | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 31 ~ 44 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 50 | 80 | 12 | - | 0 | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 46 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 50 | 80 | 12 | - | 6 ~ 28 | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 46 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 50 | 100 | 12 | - | 0 | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 56 ~ 94 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 50 | 100 | 12 | - | 6 ~ 38 | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 56 ~ 94 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 80 | 80 | 12 | 0 | 0 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 48 ~ 72 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 80 | 80 | 12 | 0 | 10 ~ 24 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 48 ~ 72 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 80 | 80 | 12 | 10 ~ 22 | 0 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 48 ~ 72 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 80 | 80 | 12 | 10 ~ 22 | 10 ~ 24 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 48 ~ 72 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 80 | 100 | 12 | 0 | 0 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 58 ~ 92 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 80 | 100 | 12 | 0 | 10 ~ 34 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 58 ~ 92 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รูปทรง L | รูปทรง รู | รูทะลุ | วัสดุ | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่ง รู ยึดอยู่กับที่/ แบบตั้งค่าได้ | กำหนดได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง