(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กำหนดพิตช์รูติดตั้งริบได้อย่างอิสระ หากพิตช์รูติดตั้งของแบบที่มีขนาดตามที่มีให้เลือกไม่ตรงกัน คุณสามารถเลือกตามมาตรฐานของสินค้านี้ได้
รหัสสินค้า |
---|
RBPBA30-30-X[9-24/1]-Y[9-24/1]-G0-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA30-30-X[9-24/1]-Y[9-24/1]-G[8-15/1]-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA30-40-X[9-24/1]-Y[8-34/1]-G0-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA30-40-X[9-24/1]-Y[8-34/1]-G[8-25/1]-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA30-50-X[9-24/1]-Y[9-44/1]-G0-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA30-50-X[9-24/1]-Y[9-44/1]-G[8-35/1]-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA30-60-X[9-24/1]-Y[9-54/1]-G0-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA30-60-X[9-24/1]-Y[9-54/1]-G[8-45/1]-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA30-80-X[9-24/1]-Y[9-74/1]-G0-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA30-80-X[9-24/1]-Y[9-74/1]-G[8-65/1]-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA40-40-X[9-34/1]-F0-Y[9-34/1]-G0-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA40-40-X[9-34/1]-F0-Y[9-34/1]-G[8-25/1]-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA40-40-X[9-34/1]-F[8-25/1]-Y[9-34/1]-G0-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA40-40-X[9-34/1]-F[8-25/1]-Y[9-34/1]-G[8-25/1]-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA40-50-X[9-34/1]-F0-Y[9-44/1]-G0-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA40-50-X[9-34/1]-F0-Y[9-44/1]-G[8-35/1]-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA40-50-X[9-34/1]-F[8-25/1]-Y[9-44/1]-G0-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA40-50-X[9-34/1]-F[8-25/1]-Y[9-44/1]-G[8-35/1]-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA40-60-X[9-34/1]-F0-Y[9-54/1]-G0-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA40-60-X[9-34/1]-F0-Y[9-54/1]-G[8-45/1]-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA40-60-X[9-34/1]-F[8-25/1]-Y[9-54/1]-G0-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA40-60-X[9-34/1]-F[8-25/1]-Y[9-54/1]-G[8-45/1]-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA40-80-X[9-34/1]-F0-Y[9-74/1]-G0-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA40-80-X[9-34/1]-F0-Y[9-74/1]-G[8-65/1]-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA40-80-X[9-34/1]-F[8-25/1]-Y[9-74/1]-G0-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA40-80-X[9-34/1]-F[8-25/1]-Y[9-74/1]-G[8-65/1]-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA40-100-X[9-34/1]-F0-Y[9-94/1]-G0-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA40-100-X[9-34/1]-F0-Y[9-94/1]-G[8-85/1]-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA40-100-X[9-34/1]-F[8-25/1]-Y[9-94/1]-G0-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA40-100-X[9-34/1]-F[8-25/1]-Y[9-94/1]-G[8-85/1]-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA50-50-X[9-44/1]-F0-Y[9-44/1]-G0-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA50-50-X[9-44/1]-F0-Y[9-44/1]-G[8-35/1]-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA50-50-X[9-44/1]-F[8-35/1]-Y[9-44/1]-G0-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA50-50-X[9-44/1]-F[8-35/1]-Y[9-44/1]-G[8-35/1]-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA50-60-X[9-44/1]-F0-Y[9-54/1]-G0-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA50-60-X[9-44/1]-F0-Y[9-54/1]-G[8-45/1]-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA50-60-X[9-44/1]-F[8-35/1]-Y[9-54/1]-G0-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA50-60-X[9-44/1]-F[8-35/1]-Y[9-54/1]-G[8-45/1]-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA50-80-X[9-44/1]-F0-Y[9-74/1]-G0-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA50-80-X[9-44/1]-F0-Y[9-74/1]-G[8-65/1]-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA50-80-X[9-44/1]-F[8-35/1]-Y[9-74/1]-G0-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA50-80-X[9-44/1]-F[8-35/1]-Y[9-74/1]-G[8-65/1]-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA50-100-X[9-44/1]-F0-Y[9-94/1]-G0-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA50-100-X[9-44/1]-F0-Y[9-94/1]-G[8-85/1]-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA50-100-X[9-44/1]-F[8-35/1]-Y[9-94/1]-G0-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA50-100-X[9-44/1]-F[8-35/1]-Y[9-94/1]-G[8-85/1]-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA60-60-X[9-54/1]-F0-Y[9-54/1]-G0-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA60-60-X[9-54/1]-F0-Y[9-54/1]-G[8-45/1]-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA60-60-X[9-54/1]-F[8-45/1]-Y[9-54/1]-G0-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA60-60-X[9-54/1]-F[8-45/1]-Y[9-54/1]-G[8-45/1]-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA60-80-X[9-54/1]-F0-Y[9-74/1]-G0-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA60-80-X[9-54/1]-F0-Y[9-74/1]-G[8-65/1]-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA60-80-X[9-54/1]-F[8-45/1]-Y[9-74/1]-G0-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA60-80-X[9-54/1]-F[8-45/1]-Y[9-74/1]-G[8-65/1]-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA60-100-X[9-54/1]-F0-Y[9-94/1]-G0-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA60-100-X[9-54/1]-F0-Y[9-94/1]-G[8-85/1]-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA60-100-X[9-54/1]-F[8-45/1]-Y[9-94/1]-G0-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA60-100-X[9-54/1]-F[8-45/1]-Y[9-94/1]-G[8-85/1]-M[4,5,6]-T[10,12] |
RBPBA80-80-X[9-74/1]-F0-Y[9-74/1]-G0-M[4,5,6,8]-T[10,12] |
RBPBA80-80-X[9-74/1]-F0-Y[9-74/1]-G[8-65/1]-M[4,5,6,8]-T[10,12] |
RBPBA80-80-X[9-74/1]-F[8-65/1]-Y[9-74/1]-G0-M[4,5,6,8]-T[10,12] |
RBPBA80-80-X[9-74/1]-F[8-65/1]-Y[9-74/1]-G[8-65/1]-M[4,5,6,8]-T[10,12] |
RBPBA80-100-X[9-74/1]-F0-Y[9-94/1]-G0-M[4,5,6,8]-T[10,12] |
RBPBA80-100-X[9-74/1]-F0-Y[9-94/1]-G[8-85/1]-M[4,5,6,8]-T[10,12] |
RBPBA80-100-X[9-74/1]-F[8-65/1]-Y[9-94/1]-G0-M[4,5,6,8]-T[10,12] |
RBPBA80-100-X[9-74/1]-F[8-65/1]-Y[9-94/1]-G[8-85/1]-M[4,5,6,8]-T[10,12] |
RBPBA80-150-X[9-74/1]-F0-Y[9-144/1]-G0-M[4,5,6,8]-T[10,12] |
RBPBA80-150-X[9-74/1]-F0-Y[9-144/1]-G[8-135/1]-M[4,5,6,8]-T[10,12] |
RBPBA80-150-X[9-74/1]-F[8-65/1]-Y[9-144/1]-G0-M[4,5,6,8]-T[10,12] |
RBPBA80-150-X[9-74/1]-F[8-65/1]-Y[9-144/1]-G[8-135/1]-M[4,5,6,8]-T[10,12] |
RBPBA100-100-X[9-94/1]-F0-Y[9-94/1]-G0-M[4,5,6,8]-T[10,12] |
RBPBA100-100-X[9-94/1]-F0-Y[9-94/1]-G[8-85/1]-M[4,5,6,8]-T[10,12] |
RBPBA100-100-X[9-94/1]-F[8-85/1]-Y[9-94/1]-G0-M[4,5,6,8]-T[10,12] |
RBPBA100-100-X[9-94/1]-F[8-85/1]-Y[9-94/1]-G[8-85/1]-M[4,5,6,8]-T[10,12] |
RBPBA100-150-X[9-94/1]-F0-Y[9-144/1]-G0-M[4,5,6,8]-T[10,12] |
RBPBA100-150-X[9-94/1]-F0-Y[9-144/1]-G[8-135/1]-M[4,5,6,8]-T[10,12] |
RBPBA100-150-X[9-94/1]-F[8-85/1]-Y[9-144/1]-G0-M[4,5,6,8]-T[10,12] |
RBPBA100-150-X[9-94/1]-F[8-85/1]-Y[9-144/1]-G[8-135/1]-M[4,5,6,8]-T[10,12] |
RBPBB30-30-X[9-24/1]-Y[9-24/1]-G0-M[4,5,6]-T[9,12] |
RBPBB30-30-X[9-24/1]-Y[9-24/1]-G[8-15/1]-M[4,5,6]-T[9,12] |
RBPBB30-40-X[9-24/1]-Y[9-34/1]-G0-M[4,5,6]-T[9,12] |
RBPBB30-40-X[9-24/1]-Y[9-34/1]-G[8-25/1]-M[4,5,6]-T[9,12] |
RBPBB30-50-X[9-24/1]-Y[9-44/1]-G0-M[4,5,6]-T[9,12] |
RBPBB30-50-X[9-24/1]-Y[9-44/1]-G[8-35/1]-M[4,5,6]-T[9,12] |
RBPBB30-60-X[9-24/1]-Y[9-54/1]-G0-M[4,5,6]-T[9,12] |
RBPBB30-60-X[9-24/1]-Y[9-54/1]-G[8-45/1]-M[4,5,6]-T[9,12] |
RBPBB30-80-X[9-24/1]-Y[9-74/1]-G0-M[4,5,6]-T[9,12] |
RBPBB30-80-X[9-24/1]-Y[9-74/1]-G[8-65/1]-M[4,5,6]-T[9,12] |
RBPBB40-40-X[9-34/1]-F0-Y[9-34/1]-G0-M[4,5,6]-T[9,12] |
RBPBB40-40-X[9-34/1]-F0-Y[9-34/1]-G[8-25/1]-M[4,5,6]-T[9,12] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | ความสูง B (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | X (มิลลิเมตร) | Y (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 | 30 | 10 ~ 12 | - | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 24 | 9 ~ 24 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 | 30 | 10 ~ 12 | - | 8 ~ 15 | 4 ~ 6 | 9 ~ 24 | 9 ~ 24 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 | 40 | 10 ~ 12 | - | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 24 | 8 ~ 34 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 | 40 | 10 ~ 12 | - | 8 ~ 25 | 4 ~ 6 | 9 ~ 24 | 8 ~ 34 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 | 50 | 10 ~ 12 | - | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 24 | 9 ~ 44 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 | 50 | 10 ~ 12 | - | 8 ~ 35 | 4 ~ 6 | 9 ~ 24 | 9 ~ 44 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 | 60 | 10 ~ 12 | - | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 24 | 9 ~ 54 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 | 60 | 10 ~ 12 | - | 8 ~ 45 | 4 ~ 6 | 9 ~ 24 | 9 ~ 54 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 | 80 | 10 ~ 12 | - | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 24 | 9 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 | 80 | 10 ~ 12 | - | 8 ~ 65 | 4 ~ 6 | 9 ~ 24 | 9 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 40 | 40 | 10 ~ 12 | 0 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 34 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 40 | 40 | 10 ~ 12 | 0 | 8 ~ 25 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 34 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 40 | 40 | 10 ~ 12 | 8 ~ 25 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 34 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 40 | 40 | 10 ~ 12 | 8 ~ 25 | 8 ~ 25 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 34 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 40 | 50 | 10 ~ 12 | 0 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 44 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 40 | 50 | 10 ~ 12 | 0 | 8 ~ 35 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 44 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 40 | 50 | 10 ~ 12 | 8 ~ 25 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 44 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 40 | 50 | 10 ~ 12 | 8 ~ 25 | 8 ~ 35 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 44 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 40 | 60 | 10 ~ 12 | 0 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 54 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 40 | 60 | 10 ~ 12 | 0 | 8 ~ 45 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 54 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 40 | 60 | 10 ~ 12 | 8 ~ 25 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 54 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 40 | 60 | 10 ~ 12 | 8 ~ 25 | 8 ~ 45 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 54 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 40 | 80 | 10 ~ 12 | 0 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 40 | 80 | 10 ~ 12 | 0 | 8 ~ 65 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 40 | 80 | 10 ~ 12 | 8 ~ 25 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 40 | 80 | 10 ~ 12 | 8 ~ 25 | 8 ~ 65 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 40 | 100 | 10 ~ 12 | 0 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 94 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 40 | 100 | 10 ~ 12 | 0 | 8 ~ 85 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 94 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 40 | 100 | 10 ~ 12 | 8 ~ 25 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 94 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 40 | 100 | 10 ~ 12 | 8 ~ 25 | 8 ~ 85 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 94 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 50 | 50 | 10 ~ 12 | 0 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 44 | 9 ~ 44 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 50 | 50 | 10 ~ 12 | 0 | 8 ~ 35 | 4 ~ 6 | 9 ~ 44 | 9 ~ 44 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 50 | 50 | 10 ~ 12 | 8 ~ 35 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 44 | 9 ~ 44 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 50 | 50 | 10 ~ 12 | 8 ~ 35 | 8 ~ 35 | 4 ~ 6 | 9 ~ 44 | 9 ~ 44 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 50 | 60 | 10 ~ 12 | 0 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 44 | 9 ~ 54 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 50 | 60 | 10 ~ 12 | 0 | 8 ~ 45 | 4 ~ 6 | 9 ~ 44 | 9 ~ 54 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 50 | 60 | 10 ~ 12 | 8 ~ 35 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 44 | 9 ~ 54 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 50 | 60 | 10 ~ 12 | 8 ~ 35 | 8 ~ 45 | 4 ~ 6 | 9 ~ 44 | 9 ~ 54 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 50 | 80 | 10 ~ 12 | 0 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 44 | 9 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 50 | 80 | 10 ~ 12 | 0 | 8 ~ 65 | 4 ~ 6 | 9 ~ 44 | 9 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 50 | 80 | 10 ~ 12 | 8 ~ 35 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 44 | 9 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 50 | 80 | 10 ~ 12 | 8 ~ 35 | 8 ~ 65 | 4 ~ 6 | 9 ~ 44 | 9 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 50 | 100 | 10 ~ 12 | 0 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 44 | 9 ~ 94 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 50 | 100 | 10 ~ 12 | 0 | 8 ~ 85 | 4 ~ 6 | 9 ~ 44 | 9 ~ 94 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 50 | 100 | 10 ~ 12 | 8 ~ 35 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 44 | 9 ~ 94 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 50 | 100 | 10 ~ 12 | 8 ~ 35 | 8 ~ 85 | 4 ~ 6 | 9 ~ 44 | 9 ~ 94 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 60 | 60 | 10 ~ 12 | 0 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 54 | 9 ~ 54 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 60 | 60 | 10 ~ 12 | 0 | 8 ~ 45 | 4 ~ 6 | 9 ~ 54 | 9 ~ 54 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 60 | 60 | 10 ~ 12 | 8 ~ 45 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 54 | 9 ~ 54 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 60 | 60 | 10 ~ 12 | 8 ~ 45 | 8 ~ 45 | 4 ~ 6 | 9 ~ 54 | 9 ~ 54 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 60 | 80 | 10 ~ 12 | 0 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 54 | 9 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 60 | 80 | 10 ~ 12 | 0 | 8 ~ 65 | 4 ~ 6 | 9 ~ 54 | 9 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 60 | 80 | 10 ~ 12 | 8 ~ 45 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 54 | 9 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 60 | 80 | 10 ~ 12 | 8 ~ 45 | 8 ~ 65 | 4 ~ 6 | 9 ~ 54 | 9 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 60 | 100 | 10 ~ 12 | 0 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 54 | 9 ~ 94 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 60 | 100 | 10 ~ 12 | 0 | 8 ~ 85 | 4 ~ 6 | 9 ~ 54 | 9 ~ 94 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 60 | 100 | 10 ~ 12 | 8 ~ 45 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 54 | 9 ~ 94 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 60 | 100 | 10 ~ 12 | 8 ~ 45 | 8 ~ 85 | 4 ~ 6 | 9 ~ 54 | 9 ~ 94 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 80 | 80 | 10 ~ 12 | 0 | 0 | 4 ~ 8 | 9 ~ 74 | 9 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 80 | 80 | 10 ~ 12 | 0 | 8 ~ 65 | 4 ~ 8 | 9 ~ 74 | 9 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 80 | 80 | 10 ~ 12 | 8 ~ 65 | 0 | 4 ~ 8 | 9 ~ 74 | 9 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 80 | 80 | 10 ~ 12 | 8 ~ 65 | 8 ~ 65 | 4 ~ 8 | 9 ~ 74 | 9 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 80 | 100 | 10 ~ 12 | 0 | 0 | 4 ~ 8 | 9 ~ 74 | 9 ~ 94 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 80 | 100 | 10 ~ 12 | 0 | 8 ~ 85 | 4 ~ 8 | 9 ~ 74 | 9 ~ 94 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 80 | 100 | 10 ~ 12 | 8 ~ 65 | 0 | 4 ~ 8 | 9 ~ 74 | 9 ~ 94 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 80 | 100 | 10 ~ 12 | 8 ~ 65 | 8 ~ 85 | 4 ~ 8 | 9 ~ 74 | 9 ~ 94 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 80 | 150 | 10 ~ 12 | 0 | 0 | 4 ~ 8 | 9 ~ 74 | 9 ~ 144 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 80 | 150 | 10 ~ 12 | 0 | 8 ~ 135 | 4 ~ 8 | 9 ~ 74 | 9 ~ 144 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 80 | 150 | 10 ~ 12 | 8 ~ 65 | 0 | 4 ~ 8 | 9 ~ 74 | 9 ~ 144 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 80 | 150 | 10 ~ 12 | 8 ~ 65 | 8 ~ 135 | 4 ~ 8 | 9 ~ 74 | 9 ~ 144 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 100 | 100 | 10 ~ 12 | 0 | 0 | 4 ~ 8 | 9 ~ 94 | 9 ~ 94 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 100 | 100 | 10 ~ 12 | 0 | 8 ~ 85 | 4 ~ 8 | 9 ~ 94 | 9 ~ 94 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 100 | 100 | 10 ~ 12 | 8 ~ 85 | 0 | 4 ~ 8 | 9 ~ 94 | 9 ~ 94 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 100 | 100 | 10 ~ 12 | 8 ~ 85 | 8 ~ 85 | 4 ~ 8 | 9 ~ 94 | 9 ~ 94 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 100 | 150 | 10 ~ 12 | 0 | 0 | 4 ~ 8 | 9 ~ 94 | 9 ~ 144 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 100 | 150 | 10 ~ 12 | 0 | 8 ~ 135 | 4 ~ 8 | 9 ~ 94 | 9 ~ 144 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 100 | 150 | 10 ~ 12 | 8 ~ 85 | 0 | 4 ~ 8 | 9 ~ 94 | 9 ~ 144 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 100 | 150 | 10 ~ 12 | 8 ~ 85 | 8 ~ 135 | 4 ~ 8 | 9 ~ 94 | 9 ~ 144 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | 30 | 9 ~ 12 | - | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 24 | 9 ~ 24 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | 30 | 9 ~ 12 | - | 8 ~ 15 | 4 ~ 6 | 9 ~ 24 | 9 ~ 24 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | 40 | 9 ~ 12 | - | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 24 | 9 ~ 34 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | 40 | 9 ~ 12 | - | 8 ~ 25 | 4 ~ 6 | 9 ~ 24 | 9 ~ 34 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | 50 | 9 ~ 12 | - | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 24 | 9 ~ 44 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | 50 | 9 ~ 12 | - | 8 ~ 35 | 4 ~ 6 | 9 ~ 24 | 9 ~ 44 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | 60 | 9 ~ 12 | - | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 24 | 9 ~ 54 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | 60 | 9 ~ 12 | - | 8 ~ 45 | 4 ~ 6 | 9 ~ 24 | 9 ~ 54 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | 80 | 9 ~ 12 | - | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 24 | 9 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | 80 | 9 ~ 12 | - | 8 ~ 65 | 4 ~ 6 | 9 ~ 24 | 9 ~ 74 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 40 | 40 | 9 ~ 12 | 0 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 34 | ||
- | RIBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 40 | 40 | 9 ~ 12 | 0 | 8 ~ 25 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 34 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รูปทรง สามเหลี่ยม | รูปทรง รู | รูต๊าปเกลียว | วัสดุ | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่ง รู ยึดอยู่กับที่/ แบบตั้งค่าได้ | กำหนดได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง