1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เหล็กฉากรูปตัว L - พื้นผิวสี, ตั้งฉากมุมด้านนอก กำหนดมิติได้

เหล็กฉากรูปตัว L - พื้นผิวสี, ตั้งฉากมุมด้านนอก กำหนดมิติได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· เหล็กฉากความละเอียดสูงด้านเท่าที่พื้นผิวได้รับการแต่งด้วยแมชชีนทั้งหมด อีกทั้งยังรับรองพิกัดความตั้งฉากด้านนอก

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LAA5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
LAA6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
LAA10-A[25-100/1]-B[25-100/1]-L[25-500/1]
LAA12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[25-500/1]
LAA15-A[100-150/1]-B[100-150/1]-L[25-500/1]
LAS5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
LAS6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
LAS10-A[25-125/1]-B[25-125/1]-L[25-500/1]
LAS12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[50-500/1]
LAS15-A[50-150/1]-B[50-150/1]-L[50-500/1]
LASC6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
LASC12-A[50-125/1]-B[50-70/1]-L[25-500/1]
LASC15-A[50-125/1]-B[50-70/1]-L[25-500/1]
LAU5-A[25-90/1]-B[25-90/1]-L[25-300/1]
LAU6-A[25-90/1]-B[25-90/1]-L[25-300/1]
LAU8-A[25-90/1]-B[25-90/1]-L[25-300/1]
LAU10-A[50-100/1]-B[50-100/1]-L[25-300/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ T
(มิลลิเมตร)
A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 13 วัน 10[อะลูมิเนียม] A6063520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 13 วัน 10[อะลูมิเนียม] A6063620 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 13 วัน 10[อะลูมิเนียม] A60631025 ~ 10025 ~ 10025 ~ 500

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 8 วัน 10[อะลูมิเนียม] A60631250 ~ 12550 ~ 12525 ~ 500

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 8 วัน 10[อะลูมิเนียม] A606315100 ~ 150100 ~ 15025 ~ 500

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 13 วัน 10[เหล็กกล้าคาร์บอน] SS400520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 13 วัน 10[เหล็กกล้าคาร์บอน] SS400620 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 13 วัน 10[เหล็กกล้าคาร์บอน] SS4001025 ~ 12525 ~ 12525 ~ 500

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 13 วัน 10[เหล็กกล้าคาร์บอน] SS4001250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 500

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 13 วัน 10[เหล็กกล้าคาร์บอน] SS4001550 ~ 15050 ~ 15050 ~ 500

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 7 วัน 10[เหล็กกล้าคาร์บอน] S50C620 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 7 วัน 10[เหล็กกล้าคาร์บอน] S50C1250 ~ 12550 ~ 7025 ~ 500

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 7 วัน 10[เหล็กกล้าคาร์บอน] S50C1550 ~ 12550 ~ 7025 ~ 500

-

ANGLES FOR BRACKET 1 ชิ้น 8 วัน 10SUS304525 ~ 9025 ~ 9025 ~ 300

-

ANGLES FOR BRACKET 1 ชิ้น 8 วัน 10SUS304625 ~ 9025 ~ 9025 ~ 300

-

ANGLES FOR BRACKET 1 ชิ้น 8 วัน 10SUS304825 ~ 9025 ~ 9025 ~ 300

-

ANGLES FOR BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SUS3041050 ~ 10050 ~ 10025 ~ 300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี การขัดเงา วิธีการ พื้นผิวที่ขัด (มาตรฐาน)

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้