(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กแบน ที่มี พื้นผิว ผิวตัดตามยาว วัสดุ: SS400D/S45CD/SUS304D/A6063S
รหัสสินค้า |
---|
FSC-[30-800/1]-[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-[5,6,9,12,16,19,22,25,30] |
FSS-[30-800/1]-[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-[5,6,9,10,12,16,19,22,25,30] |
FSSA-[30-800/1]-[15,20,30,40,50,60,100]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30] |
FSSS-[30-800/1]-[15,20,25,32,38,50,65,100,125]-[5,6,9,10,12,16,19,22,25,30] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ความหนา T (มิลลิเมตร) | ความยาว A (มิลลิเมตร) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STEEL BAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [เหล็กกล้าโครงสร้าง เหล็กกล้าคาร์บอน] S45CD | 5 ~ 30 | 30 ~ 800 | 16 ~ 125 | ||
- | STEEL BAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [เหล็กกล้าโครงสร้าง เหล็กกล้าคาร์บอน] SS400D | 5 ~ 30 | 30 ~ 800 | 16 ~ 125 | ||
- | STEEL BAR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] A6063S | 5 ~ 30 | 30 ~ 800 | 15 ~ 100 | ||
- | STEEL BAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304D | 5 ~ 30 | 30 ~ 800 | 15 ~ 125 |
กำลังโหลด …
การขัดเงา วิธีการ | เหล็กแผ่นรีดเย็น (FB) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง