(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัดด้านข้าง งานละเอียด โดยเพิ่มทีละ 0.1 มม. ที่ระบุ ความยาว 500 มม. ~ *สำหรับความยาวภายใน 500 มม. โปรดพิจารณา ผลิตภัณฑ์ ขัด 4 ด้านแบบไม่มีแผ่น
รหัสสินค้า |
---|
PNE-[500-2500/1]-[20-1500/1]-[3,4,5,6,8,10,12,15,20,25,30,35,40,45,50] |
PNX-[500-2500/0.1]-[20-1500/0.1]-[3,4,5,6,8,10,12,15,20,25,30,35,40,45,50] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | # 2 | # 3 | # 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GUIDEPLATE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 500 ~ 2500 | 20 ~ 1500 | 3 ~ 50 | ||
- | GUIDEPLATE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 500 ~ 2500 | 20 ~ 1500 | 3 ~ 50 |
กำลังโหลด …
การขัดเงา วิธีการ | การตัดที่ งานละเอียด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง