(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บล็อค ทรงตัว L ระบุเพิ่มทีละ 0.1 มม. เรามีช่องว่าง ทรงตัว L หลากหลายรูปแบบ [ขยาย สเปค] เพิ่ม SUS304 ที่ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
ALLF-A[10-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[5-200/0.1]-D[5-100/0.1] |
SCLF-A[10-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[5-200/0.1]-D[5-100/0.1] |
SCLG-A[10-160/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-100/0.1]-C[5-160/0.1]-D[5-100/0.1] |
SSLF-A[10-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[5-200/0.1]-D[5-100/0.1] |
SSLG-A[10-160/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-100/0.1]-C[5-160/0.1]-D[5-100/0.1] |
SULF-A[10-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[5-200/0.1]-D[5-100/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ความแม่นยำ | ก (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | ค (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | METAL BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A5052P | เกรดมาตรฐาน | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 5 ~ 200 | 5 ~ 100 | 10 ~ 200 | ||
- | METAL BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S50C | เกรดมาตรฐาน | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 5 ~ 200 | 5 ~ 100 | 10 ~ 200 | ||
- | METAL BLOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | S50C | เกรดความละเอียดสูง | 10 ~ 160 | 10 ~ 100 | 5 ~ 160 | 5 ~ 100 | 10 ~ 100 | ||
- | METAL BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | เกรดมาตรฐาน | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 5 ~ 200 | 5 ~ 100 | 10 ~ 200 | ||
- | METAL BLOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | เกรดความละเอียดสูง | 10 ~ 160 | 10 ~ 100 | 5 ~ 160 | 5 ~ 100 | 10 ~ 100 | ||
- | METAL BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS303 | เกรดมาตรฐาน | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 5 ~ 200 | 5 ~ 100 | 10 ~ 200 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง