(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]ทำจาก โพลิอะซีทัล (Polyacetal) เพื่อลดการเกิดฝุ่น ความหนา 5.3 มม
ชนิด | รุ่นที่มี อนุภาค | ประเภท แม่เหล็ก | ทรงสี่เหลี่ยม | แรงยึดและแรงดึง(N) | 9.8 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว (W)(มิลลิเมตร) | 63.2 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 15 | วิธีการติดตั้ง | การขัดมัน |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง (d)(มิลลิเมตร) | 4.2 | แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม | A | จับ แผ่นเพลท | มี |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ป้องกันการเกิดสนิม / ทนฝุ่น | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่มี |
วัสดุแผ่นเพลทติดตั้งเสริม | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว แผ่นเพลท ดึงดูด | ไม่มี | วัสดุ แม่เหล็ก | นีโอไดเมีย |
กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก | ไม่มี | ความสูงโดยรวมสูงสุดเมื่อล็อค(มิลลิเมตร) | 5.3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MGCCU1 ในชุด ตัวยึดแม่เหล็กป้องกันฝุ่นละออง/แบบบาง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง