1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดแม่เหล็กแบบบาง【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตัวยึดแม่เหล็กแบบบาง
  • ตัวยึดแม่เหล็กแบบบาง
  • ตัวยึดแม่เหล็กแบบบาง
  • ตัวยึดแม่เหล็กแบบบาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 568.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ตัวยึดแม่เหล็ก ทำจาก เรซิ่น และบางประมาณ 7 มม. (10 ชิ้น)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MGCBU49
MGCBU59
MGCBU70
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงยึดและแรงดึง
(N)
ความยาว (W)
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง A
(มิลลิเมตร)
ความสูงโดยรวมสูงสุดเมื่อล็อค
(มิลลิเมตร)

฿ 568.75

THIN TYPE MAGNET CATHES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108.8249176

฿ 841.75

THIN TYPE MAGNET CATHES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1019.65923.56.2

฿ 1,023.75

THIN TYPE MAGNET CATHES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1034.37024.57.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบบาง ประเภท แม่เหล็ก ทรงสี่เหลี่ยม วิธีการติดตั้ง การขัดมัน
เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง (d)(มิลลิเมตร) 3.5 แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม A จับ แผ่นเพลท มี
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ พลาสติก ABS กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่มี
วัสดุแผ่นเพลทติดตั้งเสริม เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว แผ่นเพลท ดึงดูด ชุบผิวโครเมี่ยม วัสดุ แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์
กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก ไม่มี

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้