(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับมักใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ รองกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ เช่น การเปิด/ปิดประตู แผงตู้ไฟ เป็นต้น มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนรูเจาะ : 3 รู
● ระยะติดตั้ง (mm.) : 24
● วัสดุ : SUS304
● การปรับปรุงผิวชิ้นงาน : ขัดเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับ สามารถใช้ติดตั้งร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดเล็กบนเครื่องจักรได้
Part Number |
HHSV51 |
Part Number | T1 | * น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ (กก.) | น้ำหนัก (กรัม) | ราคาต่อหน่วย | อัตราส่วนลดจากคำสั่งซื้อ | |
รุ่น | T | 1 ถึง 19 ชิ้น | 20 to 100 | |||
HHSPDL HHSPDR | 3 | 10 | 7 | 45 | ||
5 | 12 | 46 |
รหัสสินค้า |
---|
HHSPDL3 |
HHSPDL5 |
HHSPDR3 |
HHSPDR5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ย้อนกลับ | จำนวนขั้นตอนการติดตั้ง T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 268.45 ฿ 89.21 | SLIP-JOINT STEP HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับการใช้มือซ้าย | 3 | ||
฿ 268.45 | SLIP-JOINT STEP HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับการใช้มือซ้าย | 5 | |
฿ 268.45 ฿ 84.29 | SLIP-JOINT STEP HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับการใช้มือขวา | 3 | ||
฿ 268.45 | SLIP-JOINT STEP HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับการใช้มือขวา | 5 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบบถอดได้ | ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ | บานพับแบบถอดได้ แบบขั้นบันได ได้ | ความยาว(มิลลิเมตร) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) | 68.6 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS304 | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | Buffed |
ความกว้าง (W)(มิลลิเมตร) | 40 | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มีให้ | วิธีการติดตั้ง | การ ติดตั้ง สกรู |
ประเภทรู สกรูติดตั้ง | รูกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง