(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·กลไกล็อคประตูแบบเรียบง่าย สแตนเลส
[ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว |
เทียบเท่า SUS304 | การขัดเงาแบบ Buffing |
รหัสสินค้า |
HHMT90 HHMSQ65 LCAR16 |
รหัสสินค้า |
---|
LCAL11 |
LCAL16 |
LCAL20 |
LCAL25 |
LCAL30 |
LCAR11 |
LCAR16 |
LCAR20 |
LCAR25 |
LCAR30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวรวม ตัวเครื่อง (L) (มิลลิเมตร) | กลอนล็อค รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,075.90 | LATCH FOR AIRTIGHTNESS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 89 | สำหรับการใช้งานมือซ้าย | |
฿ 1,092.14 | LATCH FOR AIRTIGHTNESS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 113 | สำหรับการใช้งานมือซ้าย | ||
฿ 1,205.82 | LATCH FOR AIRTIGHTNESS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | สำหรับการใช้งานมือซ้าย | |
฿ 1,347.92 | LATCH FOR AIRTIGHTNESS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 140 | สำหรับการใช้งานมือซ้าย | ||
฿ 1,518.44 ฿ 703.34 | LATCH FOR AIRTIGHTNESS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 170 | สำหรับการใช้งานมือซ้าย | ||
฿ 1,075.90 | LATCH FOR AIRTIGHTNESS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 89 | สำหรับการใช้งานมือขวา | |
฿ 1,092.14 | LATCH FOR AIRTIGHTNESS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 113 | สำหรับการใช้งานมือขวา | |
฿ 1,205.82 | LATCH FOR AIRTIGHTNESS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | สำหรับการใช้งานมือขวา | |
฿ 1,347.92 | LATCH FOR AIRTIGHTNESS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 140 | สำหรับการใช้งานมือขวา | |
฿ 1,518.44 ฿ 689.22 | LATCH FOR AIRTIGHTNESS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 170 | สำหรับการใช้งานมือขวา |
กำลังโหลด …
ชนิด | สลักล็อคสำหรับการปิดที่แน่นหนา |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง