1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ด้ามจับแบบปลายยื่น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 292.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้ามจับแบบปลายยื่น
ด้ามจับประตูรูปแบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการเปิดและปิดประตู มาพร้อมกับฝาปิดสำหรับซ่อนสกรู มีหลายขนาดให้เลือกมากมาย
[คุณสมบัติ]
- ขนาดด้านยาว (mm.) : 80, 100 และ 147
- ความสูงรวม (mm.) : 29, 35 และ 50.5
- วิธีการติดตั้ง: การติดตั้งด้านนอก
- วัสดุ :
HHKP ด้ามจับ - ไนลอนเสริมใยแก้ว (สีดำ)
ฝาปิด - ไนลอน 6 (สีดำ)
HHKA ด้ามจับ - ADC12
ฝาปิด - ไนลอน 6 (สีเทา)
- การปรับแต่งพื้นผิว : อบด้วยสีเทาสำหรับวัสดุ ADC12
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด




ชนิดมือจับแค็ป
[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว[ M ]วัสดุ
HHKPไนล่อนเสริมใยแก้ว
(สีดำด้าน)
ไนล่อน 6
(สีดำด้าน)
HHKAADC12กระบวนการอบสี
(เงิน)
ไนล่อน 6
(สีเทาด้าน)

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
UPCFAN90
HHKP100
UPCDG132

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HHKA80
HHKA100
HHKA147
HHKP80
HHKP100
HHKP147
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ความสูงโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความหนามือจับ
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว โหลดที่ยอมรับได้
(N)
ขนาดด้านยาว (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 617.12

CANTILEVER PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[อะลูมิเนียม] ADC122916แปรงทาสี อบ20080

฿ 653.66

CANTILEVER PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[อะลูมิเนียม] ADC123520แปรงทาสี อบ320100

฿ 702.38

CANTILEVER PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[อะลูมิเนียม] ADC1250.529แปรงทาสี อบ500147

฿ 292.32

CANTILEVER PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ไนล่อน] ไนล่อน เสริมแรง ใยแก้ว2916ไม่มี6080

฿ 336.98

CANTILEVER PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ไนล่อน] ไนล่อน เสริมแรง ใยแก้ว3520ไม่มี90100

฿ 385.70

CANTILEVER PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ไนล่อน] ไนล่อน เสริมแรง ใยแก้ว50.529ไม่มี150147

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวสินค้าหลัก โผล่ขึ้นมา ชนิดผิวสำเร็จ ด้ามจับ ดึง ปลายยื่นด้านหนึ่ง วิธีการติดตั้ง นอกภูเขา
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม อื่น ๆ

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้