1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ด้ามจับขนาดเล็ก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 85.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· มือจับที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก [วัสดุ] เหล็กกล้า / สแตนเลส

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
UWANC6-48
UWANC6-66
UWANC8-48
UWANC8-66SALE
UWANC9-48SALE
UWANC9-66
UWANCS6-48
UWANCS6-66
UWANCS7-68
UWANCS8-48SALE
UWANCS8-66
UWANCS9-48SALE
UWANCS9-66SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะติดตั้ง L
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ความสูงโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความหนามือจับ
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว

฿ 85.26

PINCH PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1048[เหล็กกล้า] SS400436ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 85.26

PINCH PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1066[เหล็กกล้า] SS400436ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 105.56

PINCH PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1048[เหล็กกล้า] SS400458ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 105.56

฿ 80.50

PINCH PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1066[เหล็กกล้า] SS400458ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 208.42

฿ 77.53

PINCH PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1048[เหล็กกล้า] SS400469ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 208.42

PINCH PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1066[เหล็กกล้า] SS400469ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 88.91

PINCH PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1048-436หนังขัดเงา

฿ 258.54

PINCH PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1066-436หนังขัดเงา

฿ 88.91

PINCH PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1068-307หนังขัดเงา

฿ 107.59

฿ 77.51

PINCH PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1048-458หนังขัดเงา

฿ 294.33

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1066-458หนังขัดเงา

฿ 294.33

฿ 113.55

PINCH PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1048-469หนังขัดเงา

฿ 111.65

฿ 104.31

PINCH PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1066-469หนังขัดเงา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวสินค้าหลัก โผล่ขึ้นมา ชนิดผิวสำเร็จ รูปทรง วิธีการติดตั้ง เกลียวใน
รูปทรง U ด้ามจับ ดึงขนาดเล็ก ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี มือจับ รูปทรง หน้าตัด แท่ง แบบกลม
โหลดที่ยอมรับได้(N) 3000

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้