1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดแม่เหล็ก - พร้อมขั้วต่อเซนเซอร์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 582.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]พร้อม เซนเซอร์ ที่ตรวจจับการเปิดและปิดประตู เปิดและปิด 2 แบบสำหรับ สุญญากาศ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MGST1
MGST2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการทำงาน

฿ 582.40

MAGNET CATCHS WITH SENSOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน OFF เมื่อดูด

฿ 582.40

MAGNET CATCHS WITH SENSOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ON เมื่อดูด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ด้วยประเภท เซนเซอร์ ประเภท แม่เหล็ก ทรงสี่เหลี่ยม แรงยึดและแรงดึง(N) 29.4
ความยาว (W)(มิลลิเมตร) 60 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 15 วิธีการติดตั้ง การขัดมัน
เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง (d)(มิลลิเมตร) 4.2 แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม B จับ แผ่นเพลท มี
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ Polybuthyleneterephthalate (PBT) กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่มี
ความสูงโดยรวมสูงสุดเมื่อล็อค(มิลลิเมตร) 36.2 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้