(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ตัวยึดแม่เหล็ก เพื่อตรวจจับการเปิดและปิดประตู (พร้อมสายนำ)
กำลังโหลด …
ชนิด | ด้วยประเภท เซนเซอร์ | ประเภท แม่เหล็ก | ทรงสี่เหลี่ยม | แรงยึดและแรงดึง(N) | 29.4 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว (W)(มิลลิเมตร) | 45 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 11.2 | วิธีการติดตั้ง | การขัดมัน |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง (d)(มิลลิเมตร) | 4 | แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม | D | จับ แผ่นเพลท | มี |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีคาร์บอเนต | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่มี |
ความสูงโดยรวมสูงสุดเมื่อล็อค(มิลลิเมตร) | 15 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง