1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตย์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สเตย์
  • สเตย์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 705.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·รับ โหลดไฟฟ้า ได้ 15 กก. อุปกรณ์รองรับท่อ การใช้งานทั่วไป สเตนเลส

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
STYF129
STYF166
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวสูงสุด
(มิลลิเมตร)
สโตรค
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มม.)

฿ 705.25

FLAP STAYS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1019562129

฿ 750.75

FLAP STAYS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10270100166

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะการเปิดประตู เปิดขึ้น ชนิดบานพับ การขยายตัวและการหดตัวของภาพนิ่ง ยืดหยุ่น, ชนิดสไลด์ พักอย่าง ยืดหยุ่น
สต๊อปเปอร์ หยุดที่เปิดเต็ม การปลดสต๊อปเปอร์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ปล่อย สต๊อปเปอร์ วัสดุตัวบอดี้ SUS304
กรรมวิธีผิวสำเร็จของตัวสินค้าหลัก แปรง โหลดเหนี่ยวรั้งสูงสุด(N) 147