(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับมักใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ รองกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ เช่น การเปิด/ปิดประตู แผงตู้ไฟ เป็นต้น มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนรูเจาะ : 4 รู ต่อ1ฝั่ง
● องศาสูงสุดในการเปิด : 120
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ : -5 ถึง 50 ℃
● วัสดุ :
- ตัวเรือน : สังกะสีหล่อ
- บานพับ : SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับ สามารถใช้ร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับติดตั้งร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดเล็กบนเครื่องจักรได้
รหัสสินค้า |
---|
MSDH3-[L,R] |
MSDH5-[L,R] |
MSDH7.5-[L,R] |
MSDH10-[L,R] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงบิด สูงสุดในการใช้งาน (n •ม.) | เลือกทิศทางการหมุนของ เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HINGE DAMPERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | ตามเข็มนาฬิกา [R] / ทวนเข็มนาฬิกา [L] | ||
- | HINGE DAMPERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | ตามเข็มนาฬิกา [R] / ทวนเข็มนาฬิกา [L] | ||
- | HINGE DAMPERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 7.5 | ตามเข็มนาฬิกา [R] / ทวนเข็มนาฬิกา [L] | ||
- | HINGE DAMPERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | ตามเข็มนาฬิกา [R] / ทวนเข็มนาฬิกา [L] |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับสปริง ยางกันกระแทก/ แรงบิด/ สปริง | ความยาว(มิลลิเมตร) | 86 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สังกะสีอัลลอยด์ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | เคลือบสีเงิน | ความกว้าง (W)(มิลลิเมตร) | 80 | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ยางกันกระแทก |
วิธีการติดตั้ง | การ ติดตั้ง สกรู | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | รูกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง