1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับแบบถอดได้ สำหรับโหลดหนัก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 682.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

บานพับสำหรับรับน้ำหนักมาก มักใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ รองกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ เช่น การเปิด/ปิดประตู แผงตู้ไฟ เป็นต้น มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนรูเจาะ : 2 รู และ 3 รู ต่อ1ฝั่ง
● ระยะติดตั้ง (mm.) : 35, 40, 50, และ 60
● วัสดุ : SUS304
● วัสดุ :
- ตัวเรือน : EN 1.4401 เทียบเท่า
- บุชชิ่ง: โพลิอะซีทัล
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับสำหรับงานหนักเหมาะสำหรับประตูที่มีน้ำหนักมากสำหรับเครื่องจักร

 [ M ]วัสดุ[ S ] กระบวนการชุบผิว
แผ่นบานพับEN 1.4401
เทียบเท่า
การขัดเงาแบบ Buffing
เพลา
บุชชิ่งโพลิอะซีทัล

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
HHPNR5
HHPNLK-B6
HHPNDRK8-5
HNZL100
รหัสสินค้ารูปทรงWW1L1TRtDd* น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N)น้ำหนัก
(กรัม)
ราคาต่อหน่วยอัตราส่วนการลดราคาตามปริมาณการซื้อ
รุ่นL1 ถึง 19 ชิ้น20 to 50
HNZL
HNZR
50A5035201413.558.64.6350120  
656540359.65.6450185  
757550401615.5610.66.6650270  
100B1006030650450  
* น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ เมื่อใช้ 2 ชิ้น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HNZL50
HNZL65
HNZL75
HNZL100
HNZR50
HNZR65
HNZR75
HNZR100SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(N)
ความกว้าง (W)
(มิลลิเมตร)
ย้อนกลับ

฿ 682.50

BUTT SLIP JOINT HINGES FOR HEA 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105035050สำหรับการใช้มือซ้าย

฿ 773.50

BUTT SLIP JOINT HINGES FOR HEA 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106545065สำหรับการใช้มือซ้าย

฿ 910.00

BUTT SLIP JOINT HINGES FOR HEA 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107565075สำหรับการใช้มือซ้าย

฿ 1,092.00

BUTT SLIP JOINT HINGES FOR HEA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10100650100สำหรับการใช้มือซ้าย

฿ 682.50

BUTT SLIP JOINT HINGES FOR HEA 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105035050สำหรับการใช้มือขวา

฿ 773.50

BUTT SLIP JOINT HINGES FOR HEA 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106545065สำหรับการใช้มือขวา

฿ 910.00

BUTT SLIP JOINT HINGES FOR HEA 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107565075สำหรับการใช้มือขวา

฿ 1,092.00

฿ 575.92

BUTT SLIP JOINT HINGES FOR HEA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10100650100สำหรับการใช้มือขวา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบบถอดได้ ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS316
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ Buffed ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มีให้ วิธีการติดตั้ง การ ติดตั้ง สกรู
ประเภทรู สกรูติดตั้ง Counterbored