1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับ แบบ แบบขั้นบันได สเตนเลส HHSD

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • บานพับ แบบ แบบขั้นบันได สเตนเลส HHSD
  • บานพับ แบบ แบบขั้นบันได สเตนเลส HHSD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 172.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานพับมักใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ รองกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ เช่น การเปิด/ปิดประตู แผงตู้ไฟ เป็นต้น มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนรูเจาะ : 3 รู ต่อ1ฝั่ง
● ระยะติดตั้ง (mm.) : 24
● วัสดุ : สแตนเลส SUS304
● การปรับปรุงผิวชิ้นงาน : ขัดเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับ สามารถใช้ร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับติดตั้งร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดเล็กบนเครื่องจักรได้



[ M ] วัสดุ:
SUS304
[S] กระบวนการชุบผิว:
การขัดเงา

สเปค

Part Number
HHSOY40
HHPSSD6
HHSD3.2
HHSP38

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HHSD1.2
HHSD2.3
HHSD3.2
HHSD5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติของสเต็ป
(มิลลิเมตร)

฿ 218.40

STEP HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.2

฿ 218.40

STEP HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102.3

฿ 172.90

STEP HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103.2

฿ 191.10

STEP HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บานพับแบน ชนิด แบน ประเภท แบบขั้นบันได (พับได้ทั้งสองทาง) ความยาว(มิลลิเมตร) 60
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) 68.6 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS304 กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ Buffed
ความกว้าง (W)(มิลลิเมตร) 40 ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มีให้ วิธีการติดตั้ง การ ติดตั้ง สกรู
ประเภทรู สกรูติดตั้ง รูกลม

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้