(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้ามจับแบบดึงที่สามารถปรับระยะพิทช์/ความสูง,บาร์กลมได้
ด้ามจับประตูชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับเปิด-ปิดประตูได้อย่างสะดวกสบาย มีหลายขนาดและวัสดุให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- ระยะติดตั้ง (mm.): สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 80 ถึง 300 mm, และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 1 mm.
- ความสูง H (mm.) : สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 27 ถึง 50 mm, และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 1 mm.
- วัสดุ: เหล็ก (SS400), และสเตนเลส SUS304
- การปรับแต่งพื้นผิว : ชุบผิวโครเมี่ยม, ขัดเงา และ พ่นสีด้วยไฟฟ้าสถิต
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด
ชนิด | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว |
UWAF | SUM22L | ชุบโครเมี่ยม |
UWAFS | SUS304 | การขัดเงาแบบ Buffing |
UWAFA | อลูมิเนียมอัลลอย | การขัดเงาแบบ Buffing |
UWAFB | การเคลือบแบบไฟฟ้าสถิต (สีดำด้าน) |
รหัสสินค้า | — | L | — | H |
UWAN10 UWAF10 | — — | 80 290 | — — | 50 40 |
รหัสสินค้า | เพิ่มขึ้น 1 มม | M (หยาบ) | น้ำหนักโหลดที่รับได้ สำหรับใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง (N) | ||
ชนิด | D | L | H | ||
UWAF (เหล็กกล้า) UWAFS (สแตนเลส) UWAFA (อลูมิเนียม) UWAFB (อลูมิเนียม, สีดำ) | 6 | 80 to 200 | 27 to 40 | 4 | 500 to 1000 |
7 | 600 to 1000 | ||||
8 | 80 to 300 | 27 to 50 | |||
9 | |||||
10 | 5 | 1700 to 2500 | |||
12 | 40 to 50 | 8 | 2700 to 3400 |
รหัสสินค้า |
---|
UWAF6-[80-200/1]-[27-40/1] |
UWAF7-[80-200/1]-[27-40/1] |
UWAF8-[80-300/1]-[27-50/1] |
UWAF9-[80-300/1]-[27-50/1] |
UWAF10-[80-300/1]-[27-50/1] |
UWAF12-[80-300/1]-[40-50/1] |
UWAFA6-[80-200/1]-[27-40/1] |
UWAFA7-[80-200/1]-[27-40/1] |
UWAFA8-[80-300/1]-[27-50/1] |
UWAFA9-[80-300/1]-[27-50/1] |
UWAFA10-[80-300/1]-[27-50/1] |
UWAFA12-[80-300/1]-[40-50/1] |
UWAFB6-[80-200/1]-[27-40/1] |
UWAFB7-[80-200/1]-[27-40/1] |
UWAFB8-[80-300/1]-[27-50/1] |
UWAFB9-[80-300/1]-[27-50/1] |
UWAFB10-[80-300/1]-[27-50/1] |
UWAFB12-[80-300/1]-[40-50/1] |
UWAFS6-[80-200/1]-[27-40/1] |
UWAFS7-[80-200/1]-[27-40/1] |
UWAFS8-[80-300/1]-[27-50/1] |
UWAFS9-[80-300/1]-[27-50/1] |
UWAFS10-[80-300/1]-[27-50/1] |
UWAFS12-[80-300/1]-[40-50/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะติดตั้ง L (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ความหนามือจับ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PULL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 80 ~ 200 | [เหล็กกล้า] SS400 | 6 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 1000 | 27 ~ 40 | ||
- | PULL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 80 ~ 200 | [เหล็กกล้า] SS400 | 7 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 1000 | 27 ~ 40 | ||
- | PULL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 80 ~ 300 | [เหล็กกล้า] SS400 | 8 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 1000 | 27 ~ 50 | ||
- | PULL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 80 ~ 300 | [เหล็กกล้า] SS400 | 9 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 1000 | 27 ~ 50 | ||
- | PULL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 80 ~ 300 | [เหล็กกล้า] SS400 | 10 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 2500 | 27 ~ 50 | ||
- | PULL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 80 ~ 300 | [เหล็กกล้า] SS400 | 12 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 3400 | 40 ~ 50 | ||
- | PULL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 80 ~ 200 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | 6 | หนังขัดเงา | 1000 | 27 ~ 40 | ||
- | PULL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 80 ~ 200 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | 7 | หนังขัดเงา | 1000 | 27 ~ 40 | ||
- | PULL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 80 ~ 300 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | 8 | หนังขัดเงา | 1000 | 27 ~ 50 | ||
- | PULL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 80 ~ 300 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | 9 | หนังขัดเงา | 1000 | 27 ~ 50 | ||
- | PULL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 80 ~ 300 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | 10 | หนังขัดเงา | 2500 | 27 ~ 50 | ||
- | PULL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 80 ~ 300 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | 12 | หนังขัดเงา | 3400 | 40 ~ 50 | ||
- | PULL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 80 ~ 200 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | 6 | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | 1000 | 27 ~ 40 | ||
- | PULL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 80 ~ 200 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | 7 | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | 1000 | 27 ~ 40 | ||
- | PULL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 80 ~ 300 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | 8 | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | 1000 | 27 ~ 50 | ||
- | PULL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 80 ~ 300 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | 9 | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | 1000 | 27 ~ 50 | ||
- | PULL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 80 ~ 300 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | 10 | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | 2500 | 27 ~ 50 | ||
- | PULL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 80 ~ 300 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | 12 | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | 3400 | 40 ~ 50 | ||
- | PULL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 80 ~ 200 | - | 6 | หนังขัดเงา | 1000 | 27 ~ 40 | ||
- | PULL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 80 ~ 200 | - | 7 | หนังขัดเงา | 1000 | 27 ~ 40 | ||
- | PULL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 80 ~ 300 | - | 8 | หนังขัดเงา | 1000 | 27 ~ 50 | ||
- | PULL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 80 ~ 300 | - | 9 | หนังขัดเงา | 1000 | 27 ~ 50 | ||
- | PULL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 80 ~ 300 | - | 10 | หนังขัดเงา | 2500 | 27 ~ 50 | ||
- | PULL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 80 ~ 300 | - | 12 | หนังขัดเงา | 3400 | 40 ~ 50 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวสินค้าหลัก | โผล่ขึ้นมา | ชนิดผิวสำเร็จ | รูปทรง | วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง U | ด้ามจับ แบบกลม | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | แท่ง แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง