1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับยาว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 286.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานพับมักใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ รองกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ เช่น การเปิด/ปิดประตู แผงตู้ไฟ เป็นต้น มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิด : บานพับแบบยาว และ ใช้การเชื่อมยึดติด
● ขนาด เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด (mm.) (LXW): 300X32 และ 1000X32
● สามารถตัดเพื่อใช้และบีบที่ตัวเพลาเพื่อป้องกันไม่ให้ลื่นไถลไปมาได้
● วัสดุ : สแตนเลส SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับ สามารถใช้ติดตั้งร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดเล็กบนเครื่องจักรได้


[M] วัสดุ: SUS304
 

สเปค

Part Number
HHSY50
HHSYT90
HHSYZ100
HHSLV300

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HHSLV1000
HHSLV300
HHSLV350
HHSLV450
HHSLV600
HHSLV750
HHSLV850SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 819.00

CONTINUOUS HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101000

฿ 286.65

CONTINUOUS HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10300

฿ 327.60

CONTINUOUS HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10350

฿ 409.50

CONTINUOUS HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10450

฿ 546.00

CONTINUOUS HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10600

฿ 637.00

CONTINUOUS HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10750

฿ 773.50

฿ 504.01

CONTINUOUS HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10850

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

HHSLV

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บานพับแบน ชนิด แบน บานพับ ยาว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS304
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่มี ความกว้าง (W)(มิลลิเมตร) 32 ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มีให้
วิธีการติดตั้ง เชื่อม

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้