1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลัก/สลักเกลียวสไลด์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 427.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กลอนล็อค กลอนขวาง นี้มี กลไก การล็อคประตูที่เรียบง่าย สเตนเลส



[ M ] วัสดุ: SUS304

สเปค

รหัสสินค้า
HHMT90
HHMSQ65
LCAR16

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HHMT90
HHMT125
HHMT180SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)

฿ 427.70

SLIDE LATCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1090

฿ 450.45

SLIDE LATCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10125

฿ 900.90

฿ 349.37

SLIDE LATCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10180

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

กลอนล็อค รูปทรง กลอนล็อคบาร์เรลสไลด์