(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· มือจับชนิดจับง่ายที่ทำจากฟีนอล [วิธีการติดตั้ง] เกลียวใน
[ M ]วัสดุ | |
มือจับ | ฟีนอลเรซิ่น |
เกลียว | ทองเหลือง (อินเสิร์ท) |
รหัสสินค้า |
UPCFN114 |
รหัสสินค้า | L1 | M | H | มวล (ก.) | โหลดที่รับได้ (N) | ราคาต่อหน่วย | |
รุ่น | L | ||||||
UPCFN | 90 | 111 | 6 | 50 | 90 | 1100 | |
114 | 135 | 105 | 1100 | ||||
120 | 141 | 8 | 60 | 140 | 700 | ||
140 | 161 | 155 | 600 | ||||
160 | 181 | 170 | 600 | ||||
180 | 201 | 200 | 500 | ||||
200 | 221 | 210 | 470 |
รหัสสินค้า |
---|
UPCFN90 |
UPCFN114 |
UPCFN120 |
UPCFN140 |
UPCFN160 |
UPCFN180 |
UPCFN200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะติดตั้ง L (มิลลิเมตร) | ความสูงโดยรวม (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 404.35 | PLASTIC PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | 50 | 1100 | ||
฿ 397.88 | PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 114 | 50 | 1100 | |
฿ 454.72 | PLASTIC PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 60 | 700 | |
฿ 507.50 | PLASTIC PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 140 | 60 | 600 | ||
฿ 575.94 | PLASTIC PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | 60 | 600 | |
฿ 617.99 ฿ 370.92 | PLASTIC PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 180 | 60 | 500 | ||
฿ 645.54 | PLASTIC PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | 60 | 470 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | พลาสติก ฟีนอล | ประเภทตัวสินค้าหลัก | โผล่ขึ้นมา | ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดผิวสำเร็จ | รูปทรง | วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน | รูปทรง U | ฟีนอล ดึง ด้ามจับ |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง