(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับดึงสแตนเลสแบบโรตารี่
ด้ามจับประตูสเตนเลสชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับเปิด-ปิดประตูได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังสามารถหลบสิ่งกีดขวางได้ มีหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- ระยะติดตั้ง (mm.) : 76, 94 และ 115
- ขนาดด้านยาว (mm.) : 90, 110 และ 135
- ระยะสั้นสุด(mm.) : 24 และ 25
- วิธีการติดตั้ง: การติดตั้งด้านนอก
- วัสดุ: สแตนเลส SUS304
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด
รหัสสินค้า |
---|
UWAKS76 |
UWAKS94 |
UWAKS115 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะติดตั้ง L (มิลลิเมตร) | ขนาดด้านยาว (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดด้านสั้น (L) (มิลลิเมตร) | ความลึกในการติดตั้งที่จำเป็น (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 272.02 | STAINLESS REVOLVING PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 76 | 90 | 24 | 36 | |
฿ 288.26 | STAINLESS REVOLVING PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 94 | 110 | 24 | 42 | |
฿ 316.68 | STAINLESS REVOLVING PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 115 | 135 | 25 | 55 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวสินค้าหลัก | มือจับ สเตนเลส ดึง แกนหมุน | วิธีการติดตั้ง | นอกภูเขา | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง